카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
SCV7 Slide - SCV7 Slide
PHD
Slides
SCV Slides
Powered by
CAD모델 선택
{phd/slides/scv_slide/scv7.prj},{NB=SCV75x25_Closed-Retract},{IDNR=SCV},{DN=7},{SIZE=5},{BORE=40},{TRVL=25},{TPEXT=0},{DOPT=},{H1H4=},{RODLOK=},{PF=},{MAG=},{POPT=},{UB=},{SWITCH=},{SWCKT=},{SWCBLTYPE=},{SWQTY=},{TAE=},{TAR=},{CR=},{POSITION=Closed-Retract},{A=36.0},{B=58.0},{C=23.0},{D=176.0},{E=65.0},{F=172.0},{G=36.0},{H=58.0},{K=3.0},{L=62.0},{M=2.0},{N=26.0},{P=M8},{R=23.0},{U=10.0},{V=117.0},{W=20.0},{Y=M10x1.5},{AA=18.5},{BB=6.0},{CC=16.0},{DD=M12},{HH=29.5},{KK=145.0},{LL=G1/4},{PP=8.0},{RR=8.0},{UU=75.0},{TRVL2=[25-200/25]},{HDOFFSET=0.000},{BORE2=40},{UBOPT5=1},{UBOPT6=5},{DOPT5=0},{DOPT6=0},{POPT5=0},{POPT6=0},{PPATH=scv7_templ.prj},{MASS=3.065}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
Design No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Slide Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
P SHCS
ⁿ/ₐ
R
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Y
Y Thread
ⁿ/ₐ
AA
[mm]
BB
[mm]
CC
[mm]
DD
DD SHCS
ⁿ/ₐ
HH
[mm]
KK
[mm]
LL
LL Port
ⁿ/ₐ
PP
[mm]
RR
[mm]
UU
[mm]
MASS
[kg]
SCV72x25_Closed-Retract
SCV
7
2
28.0
38.5
16.0
112.0
50.0
108.0
23.0
36.0
2.5
40.0
2.0
18.5
M4
16.0
10.0
76.0
10.0
M5x0.8
9.0
4.2
9.0
M6
18.0
97.0
G1/8
5.0
5.0
49.0
0.875
SCV73x25_Closed-Retract
SCV
7
3
33.0
50.0
17.0
121.5
47.5
117.5
30.0
41.0
2.5
45.0
2.0
19.5
M4
18.0
10.0
81.0
12.0
M6x1.0
9.0
4.5
9.5
M8
20.2
105.0
G1/8
5.0
5.0
50.0
1.180
SCV74x25_Closed-Retract
SCV
7
4
31.0
47.5
18.0
147.0
58.0
143.0
32.0
48.0
3.0
52.0
2.0
21.0
M6
18.0
10.0
97.0
16.0
M8x1.25
16.0
5.0
12.0
M10
25.0
129.0
G1/8
5.0
5.0
47.5
1.940
SCV75x25_Closed-Retract
SCV
7
5
36.0
58.0
23.0
176.0
65.0
172.0
36.0
58.0
3.0
62.0
2.0
26.0
M8
23.0
10.0
117.0
20.0
M10x1.5
18.5
6.0
16.0
M12
29.5
145.0
G1/4
8.0
8.0
75.0
3.065
SCV76x25_Closed-Retract
SCV
7
6
45.0
65.0
31.0
217.5
80.0
213.5
45.0
69.0
3.0
73.0
2.0
34.0
M10
27.0
10.0
143.0
25.0
M12x1.75
18.5
6.0
18.0
M12
37.3
155.0
G1/4
8.0
8.0
90.0
5.485
SCV77x25_Closed-Retract
SCV
7
7
45.0
80.0
31.0
217.5
90.0
213.5
36.0
86.0
3.0
90.0
2.0
34.0
M10
27.0
10.0
143.0
25.0
M12x1.75
20.0
10.0
19.0
M16
37.3
170.0
G3/8
8.0
8.0
80.0
6.840
SCV78x25_Closed-Retract
SCV
7
8
56.0
90.0
44.0
273.0
120.0
269.0
38.0
100.0
3.0
110.0
5.0
47.0
M12
33.0
10.0
185.0
30.0
M16x2.0
18.0
10.0
25.0
M20
44.0
188.0
G3/8
8.0
8.0
90.0
12.610
SCV79x25_Closed-Retract
SCV
7
9
61.0
120.0
44.0
288.0
135.0
284.0
50.0
125.0
3.0
135.0
5.0
47.0
M12
33.0
10.0
200.0
30.0
M16x2.0
22.0
12.0
25.0
M20
44.0
203.0
G1/2
8.0
8.0
120.0
16.820
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성