SELANAA, SELANDA, TSELANAA, TSELANDA, SELANAB, SELANDB, TSELANAB, TSELANDB - 夹具用定位销 -前端形状选择型 带肩普通型- 止动螺丝型-有表面处理
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/selanaa.prj},{NB=SELANAA8-P3.0-B2-L5-A30-E1},{SHP=A},{MAT=SCM435},{TSS=A},{D=8},{P=3.0},{B=2},{L=5},{A=30},{E=1},{LL1=10},{H=11},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{MC=0},{ALT6=},{FC=0},{ALT7=},{RTC=N/A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
EE
e
[mm]
H1
[mm]
SELANAA6-P3.0-B2-L5-A30-E...
SELANAA6-P3.0-B2-L5-A30-E...
6
9
0.0
0
0.000
0
SELANAA8-P3.0-B2-L5-A30-E...
SELANAA8-P3.0-B2-L5-A30-E...
8
11
0.0
0
0.000
0
SELANAA10-P4.5-B2-L5-A30-...
SELANAA10-P4.5-B2-L5-A30-...
10
13
0.0
0
0.000
0
SELANAA12-P9.0-B2-L8-A30-...
SELANAA12-P9.0-B2-L8-A30-...
12
15
0.0
0
0.000
0
SELANAA16-P13.0-B2-L10-A3...
SELANAA16-P13.0-B2-L10-A3...
16
19
0.0
0
0.000
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表