카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 166 / 4 - Pneumatic atomizing nozzles
Lechler
Pneumatic atomizing nozzles
166.4
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/pneumatik_zerstaeuberduesen/166_4/166_4asmtab.prj},{NB=LECHLER_1664131612},{IDNR=},{WINKEL=45},{TYPE=166413},{VERS=1},{TYPEX=12},{TYPEES=1360001700020},{TYPEWS=015601SN00190},{TYPEAC=156413},{MAT=16},{E=1.10},{PW1=0.7},{PL1=0.80},{VW1=29.90},{VL1=1.80},{PW2=1.5},{PL2=1.50},{VW2=45.10},{VL2=2.60},{PW3=3.0},{PL3=3.40},{VW3=51.10},{VL3=5.20},{PW4=4.0},{PL4=4.70},{VW4=54.40},{VL4=7.00},{PL=1.10},{PW=0.70},{B1=220},{B2=330},{PPATH=166_4asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
E
Narrowest free cross section
[mm]
PW1
Water pressure
[bar]
PL1
Air pressure
[bar]
VW1
Water Volume flow
[l/min]
VL1
Air Volume flow
[Nm3/h]
PW2
Water pressure
[bar]
PL2
Air pressure
[bar]
VW2
Water Volume flow
[l/min]
VL2
Air Volume flow
[Nm3/h]
PW3
Water pressure
[bar]
PL3
Air pressure
[bar]
VW3
Water Volume flow
[l/min]
VL3
Air Volume flow
[Nm3/h]
PW4
Water pressure
[bar]
PL4
Air pressure
[bar]
VW4
Water Volume flow
[l/min]
VL4
Air Volume flow
[Nm3/h]
PL
Spray dimensions - Air pressure
[bar]
PW
Spray dimensions - Water pressure
[bar]
B1
Spray dimensions at 150mm Distance
[mm]
B2
Spray dimensions at 300mm Distance
[mm]
LECHLER_1664171614
45
166417
0.70
0.7
1.00
7.40
1.30
1.5
1.50
12.50
1.60
3.0
3.00
16.40
2.60
4.0
4.50
16.40
3.80
1.40
0.70
60
110
LECHLER_1664161614
45
166416
0.60
0.7
1.20
4.20
1.40
1.5
2.10
6.90
2.00
3.0
3.80
10.10
3.20
4.0
5.20
10.60
4.30
1.50
0.70
90
140
LECHLER_1664151613
45
166415
1.00
0.7
1.00
15.90
1.20
1.5
2.10
20.40
2.10
3.0
3.80
26.90
3.30
4.0
5.20
29.00
4.30
1.10
0.70
80
130
LECHLER_1664131612
45
166413
1.10
0.7
0.80
29.90
1.80
1.5
1.50
45.10
2.60
3.0
3.40
51.10
5.20
4.0
4.70
54.40
7.00
1.10
0.70
220
330
LECHLER_1664461615
60
166446
0.50
0.7
0.80
4.60
1.10
1.5
1.50
6.60
1.70
3.0
2.90
8.90
2.70
4.0
4.50
8.90
4.00
1.10
0.70
180
300
LECHLER_1664181614
60
166418
0.60
0.7
0.80
7.90
1.00
1.5
1.40
12.40
1.30
3.0
2.90
15.80
2.30
4.0
4.50
14.80
3.60
1.10
0.70
180
300
LECHLER_1664421611
60
166442
1.40
0.7
1.00
15.90
4.20
1.5
1.80
33.90
5.40
3.0
2.90
94.60
5.30
4.0
4.00
96.20
7.40
1.00
0.70
180
300
LECHLER_1664141613
80
166414
0.80
0.7
1.10
9.80
2.10
1.5
1.90
15.80
3.00
3.0
3.20
25.10
4.20
4.0
4.50
25.90
5.70
1.40
0.70
240
430
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Series 600130 / 600283 - Flat nappe air nozzle
Lechler
03.11.2023
Series 136 / 3 - Pneumatic atomizing nozzles
Lechler
03.11.2023
ZXP47A - Vertical vacuum nozzle suction cup with buffer type quick connecto...
PRiCi FA
17.10.2023
ZXP48GA,ZXP48GB,ZXP49GA,ZXP49GB - Vertical vacuum nozzle suction cup with b...
PRiCi FA
17.10.2023
Series 136 / 2 - Pneumatic atomizing nozzles
Lechler
03.11.2023
PZ27S,PZ27SL - Point air nozzle
PRiCi FA
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성