카탈로그: Nachi-Fujikoshi
생성됨: 10.23.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nachi-Fujikoshi
Series 51
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Bearings
Thrust Ball Bearings
Single Direction Thrust Ball Bearings
Flat Back Face Type
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/bearings/thrust_ball_bearings/single_direction_tbb_metric/flat_back_face_type/flat_back_asmtab.prj},{NB=51417},{SD=85},{D=180},{T=72},{R=2.1},{BN=51417},{CA=288000},{COA=685000},{LSG=850},{LSO=1200},{D1=88},{SD1=177},{MASS=9.30},{PPATH=../flat_back_asmtpl.prj},{D0=85},{D11=177}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inner dia.
[mm]
D
Outer dia.
[mm]
T
Width
[mm]
R
Chamfer (min.)
[mm]
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CA
Basic dynamic load rating
[N]
COA
Basic static load rating
[N]
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
[min-1]
LSO
Permissible rotating speed (Oil)
[min-1]
D1
Outer ring - Inner dia. (min.)
[mm]
SD1
Inner ring - Outer dia. (min.)
[mm]
MASS
Mass
[kg]
51100
10
24
9
0.3
51100
10000
14000
6800
10000
11
24
0.020
51200
10
26
11
0.6
51200
12700
17100
5900
8800
12
26
0.030
51101
12
26
9
0.3
51101
10300
15400
6500
9800
13
26
0.022
51201
12
28
11
0.6
51201
13200
19000
5600
8500
14
28
0.034
51102
15
28
9
0.3
51102
10500
16800
6200
9400
16
28
0.024
51202
15
32
12
0.6
51202
16600
24800
5100
7600
17
32
0.046
51103
17
30
9
0.3
51103
10800
18200
6000
9100
18
30
0.028
51203
17
35
12
0.6
51203
17100
27300
4800
7300
19
35
0.053
51104
20
35
10
0.3
51104
14300
24700
5300
8000
21
35
0.040
51204
20
40
14
0.6
51204
22200
37500
4200
6300
22
40
0.082
51105
25
42
11
0.6
51105
19500
37000
4600
6900
26
42
0.059
51205
25
47
15
0.6
51205
27800
50500
3700
5600
27
47
0.120
51305
25
52
18
1.0
51305
35500
61500
3200
4900
27
52
0.180
51405
25
60
24
1.0
51405
55500
89500
2600
3900
27
60
0.340
51106
30
47
11
0.6
51106
20400
42000
4300
6500
32
47
0.068
51206
30
52
16
0.6
51206
29300
58000
3400
5200
32
52
0.150
51306
30
60
21
1.0
51306
42500
78500
2800
4200
32
60
0.270
51406
30
70
28
1.0
51406
72500
126000
2200
3300
32
70
0.530
51107
35
52
12
0.6
51107
20400
44500
4000
6000
37
52
0.085
51207
35
62
18
1.0
51207
39000
78000
2900
4400
37
62
0.220
51307
35
68
24
1.0
51307
55500
105000
2400
3700
37
68
0.390
51407
35
80
32
1.1
51407
87000
155000
1900
2900
37
80
0.790
51108
40
60
13
0.6
51108
26900
63000
3500
5300
42
60
0.120
51208
40
68
19
1.0
51208
47000
98500
2700
4100
42
68
0.270
51308
40
78
26
1.0
51308
69000
135000
2200
3300
42
78
0.550
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성