您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Lechler
Created: 10.07.2008
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Lechler
Series 546 - High preasure nozzle
Lechler
Solid stream nozzles
High - Flat fan nozzles
546 / 550
Powered by
CAD模型選擇
{lechler/vollstrahlduesen/hochdruckduesen/546_550/546_asmtab.prj},{NB=LECHLER_546470A300},{IDNR=MIN},{TYPE=546470},{US=045},{A=546},{CODE=A300},{LK=470},{B=1.26},{BI=0.05},{V1=6.54},{V1I=1.2},{V2=8.00},{V2I=1.5},{V3=9.25},{V3I=1.9},{V4=10.34},{V4I=2.3},{V5=12.66},{V5I=2.8},{V6=14.62},{V6I=3.2},{V7=17.91},{V7I=3.9},{V8I=4.8},{PPATH=546_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
US
gal/min. bei 40 psi
ⁿ/ₐ
B
Bore diameter Ø
[mm]
BI
Bore diameter Ø
[英寸]
V1
P 40 bar
[l/min]
V1I
P 300 psi
[GPM]
V2
P 60 bar
[l/min]
V2I
P 450 psi
[GPM]
V3
P 80 bar
[l/min]
V3I
P 725 psi
[GPM]
V4
P 100 bar
[l/min]
V4I
P 1000 psi
[GPM]
V5
P 150 bar
[l/min]
V5I
P 1500 psi
[GPM]
V6
P 200 bar
[l/min]
V6I
P 2000 psi
[GPM]
V7
P 300 bar
[l/min]
V7I
P 3000 psi
[GPM]
V8I
P 4500 psi
[GPM]
LECHLER_546360A300
546360
02
0.84
0.033
2.86
0.54
3.50
0.67
4.04
0.84
4.52
0.99
5.54
1.2
6.39
1.4
7.83
1.7
2.1
LECHLER_546400A300
546400
03
1.03
0.041
4.31
0.82
5.28
1
6.10
1.3
6.82
1.5
8.35
1.8
9.64
2.1
11.81
2.6
3.2
LECHLER_546410A300
546410
034
1.07
0.042
4.70
0.9
5.80
1.1
6.70
1.4
7.49
1.6
9.17
2
10.59
2.3
12.97
2.8
3.5
LECHLER_546420A300
546420
035
1.11
0.044
5.06
0.96
6.20
1.2
7.16
1.5
8.00
1.8
9.80
2.1
11.32
2.5
13.86
3
3.7
LECHLER_546450A300
546450
04
1.19
0.047
5.80
1.1
7.10
1.3
8.20
1.7
9.17
2
11.23
2.5
12.97
2.8
15.88
3.5
4.3
LECHLER_546470A300
546470
045
1.26
0.05
6.54
1.2
8.00
1.5
9.25
1.9
10.34
2.3
12.66
2.8
14.62
3.2
17.91
3.9
4.8
LECHLER_546480A300
546480
05
1.33
0.052
7.29
1.4
8.92
1.7
10.30
2.2
11.52
2.5
14.11
3.1
16.29
3.6
19.95
4.4
5.4
LECHLER_546500A300
546500
055
1.39
0.055
7.96
1.5
9.75
1.9
11.26
2.4
12.59
2.8
15.42
3.4
17.80
3.9
21.81
4.8
5.9
LECHLER_546520A300
546520
06
1.46
0.058
8.70
1.7
10.66
2
12.31
2.6
13.76
3
16.85
3.7
19.46
4.3
23.83
5.2
6.4
LECHLER_546570A300
546570
08
1.69
0.067
11.48
2.2
14.06
2.7
16.23
3.4
18.15
4
22.23
4.9
25.67
5.6
31.44
6.9
8.4
LECHLER_546600A300
546600
10
1.88
0.074
14.32
2.7
17.54
3.3
20.25
4.2
22.64
5
27.73
6.1
32.02
7
39.21
8.6
10.5
LECHLER_546670A300
546670
15
2.30
0.091
21.60
4.1
26.46
5
30.55
6.4
34.16
7.5
41.48
9.2
48.31
10.6
59.17
13
15.9
LECHLER_546720A300
546720
20
2.66
0.105
28.85
5.5
35.34
6.7
40.80
8.5
45.62
10
55.87
12.3
64.52
14.2
79.02
17.3
21
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表