您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Lechler
Created: 10.07.2008
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Lechler
Series 669 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
Flat fan nozzles
Descaling nozzles
669
Powered by
CAD模型選擇
{lechler/flachstrahlduesen/entzunderungsduesen/669/669.prj},{NB=LECHLER_66920316},{IDNR=},{WINKEL=45},{TYPE=669203},{MAT=16},{A=12.0},{E=9.8},{V1=50},{V2=71},{V3=100},{V4=122},{V5=158},{V6=187},{V7=224},{B1=250},{B2=490},{D=18.00},{R=9.00},{ALPHA=40},{F=90.00},{G=18.60}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
Equivalent hole diameter
[mm]
E
Narrowest free cross section
[mm]
V1
Volume flow at P=0.5 bar
[l/min]
V2
Volume flow at P=1.0 bar
[l/min]
V3
Volume flow at P=2.0 bar
[l/min]
V4
Volume flow at P=3.0 bar
[l/min]
V5
Volume flow at P=5.0 bar
[l/min]
V6
Volume flow at P=7.0 bar
[l/min]
V7
Volume flow at P=10.0 bar
[l/min]
B1
Spray width at H = 250 mm and P=3 bar
[mm]
B2
Spray width at H = 500 mm and P=3 bar
[mm]
LECHLER_66904116
20
669041
8.0
6.5
20
28
40
49
63
75
90
115
210
LECHLER_66912116
20
669121
10.0
8.3
32
45
63
77
100
118
141
115
210
LECHLER_66920116
20
669201
12.0
10.6
50
71
100
122
158
187
224
115
210
LECHLER_66928116
20
669281
15.0
13.0
80
113
160
196
253
299
358
115
210
LECHLER_66904216
30
669042
8.0
6.4
20
28
40
49
63
75
90
160
310
LECHLER_66912216
30
669122
10.0
8.2
32
45
63
77
100
118
141
160
310
LECHLER_66920216
30
669202
12.0
10.4
50
71
100
122
158
187
224
160
310
LECHLER_66928216
30
669282
15.0
12.1
80
113
160
196
253
299
358
160
310
LECHLER_66904316
45
669043
8.0
5.9
20
28
40
49
63
75
90
250
490
LECHLER_66912316
45
669123
10.0
7.3
32
45
63
77
100
118
141
250
490
LECHLER_66920316
45
669203
12.0
9.8
50
71
100
122
158
187
224
250
490
LECHLER_66928316
45
669283
15.0
11.5
80
113
160
196
253
299
358
250
490
LECHLER_66904416
60
669044
8.0
5.5
20
28
40
49
63
75
90
340
640
LECHLER_66912416
60
669124
10.0
7.4
32
45
63
77
100
118
141
340
640
LECHLER_66920416
60
669204
12.0
9.5
50
71
100
122
158
187
224
340
640
LECHLER_66928416
60
669284
15.0
9.4
80
113
160
196
253
299
358
340
640
LECHLER_66904616
90
669046
8.0
4.9
20
28
40
49
63
75
90
525
1020
LECHLER_66912616
90
669126
10.0
6.5
32
45
63
77
100
118
141
525
1020
LECHLER_66920616
90
669206
12.0
8.7
50
71
100
122
158
187
224
525
1020
LECHLER_66904716
120
669047
8.0
4.4
20
28
40
49
63
75
90
800
1460
LECHLER_66912716
120
669127
10.0
5.9
32
45
63
77
100
118
141
800
1460
LECHLER_66920716
120
669207
12.0
7.6
50
71
100
122
158
187
224
800
1460
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表