Series B - Medium load
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/molle_per_stampi/molle_per_stampi_iso10243/b.prj},{NB=B25-139(0)},{CODICE=B25-139},{DH=25},{DD=12.5},{LO=139},{RG=23.2},{SX=0},{S1=35},{F1=812},{S2=42},{F2=974},{SN=52.5},{FN=1218},{SB=59.4},{FB=1378},{MAT=Cr-Si},{BXH=5.4 x 3.3},{DE=24.5},{DE1=24.500},{B=5.400},{RG1=23.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
[mm]
B10-025
B10-025
10
5
25
16
0.000
0.000
25.000
6.3
101
7.5
120
9.4
150
10.2
163
Cr-Si
1.9 x 1.3
9.3
B10-032
B10-032
10
5
32
13
0.000
0.000
32.000
8
104
9.6
125
12
156
14.2
185
Cr-Si
1.9 x 1.3
9.3
B10-038
B10-038
10
5
38
11.9
0.000
0.000
38.000
9.5
113
11.4
136
14.3
170
16.8
200
Cr-Si
1.9 x 1.3
9.3
B10-044
B10-044
10
5
44
10.3
0.000
0.000
44.000
11
113
13.2
136
16.5
170
19.4
200
Cr-Si
1.9 x 1.3
9.3
B10-051
B10-051
10
5
51
8.9
0.000
0.000
51.000
12.8
114
15.3
136
19.1
170
23.4
208
Cr-Si
1.9 x 1.3
9.3
B10-064
B10-064
10
5
64
7.5
0.000
0.000
64.000
16
120
19.2
144
24
180
28.2
212
Cr-Si
1.9 x 1.3
9.3
B10-076
B10-076
10
5
76
5.3
0.000
0.000
76.000
19
101
22.8
121
28.5
151
34.2
181
Cr-Si
1.9 x 1.3
9.3
B10-305
B10-305
10
5
305
1.6
0.000
0.000
305.000
76.3
122
91.5
146
114.4
183
133.8
214
Cr-Si
1.9 x 1.3
9.3
B13-025
B13-025
12.5
6.3
25
30
0.000
0.000
25.000
6.3
189
7.5
225
9.4
282
11.9
357
Cr-Si
2.5 x 1.5
12.2
B13-032
B13-032
12.5
6.3
32
24.8
0.000
0.000
32.000
8
198
9.6
238
12
298
16.2
402
Cr-Si
2.5 x 1.5
12.2
B13-038
B13-038
12.5
6.3
38
21.4
0.000
0.000
38.000
9.5
203
11.4
244
14.3
306
18.7
400
Cr-Si
2.5 x 1.5
12.2
B13-044
B13-044
12.5
6.3
44
18.5
0.000
0.000
44.000
11
204
13.2
244
16.5
305
21.3
394
Cr-Si
2.5 x 1.5
12.2
B13-051
B13-051
12.5
6.3
51
15.5
0.000
0.000
51.000
12.8
198
15.3
237
19.1
296
25.6
397
Cr-Si
2.5 x 1.5
12.2
B13-064
B13-064
12.5
6.3
64
12.1
0.000
0.000
64.000
16
194
19.2
232
24
290
32.4
392
Cr-Si
2.5 x 1.5
12.2
B13-076
B13-076
12.5
6.3
76
10.2
0.000
0.000
76.000
19
194
22.8
233
28.5
291
39
398
Cr-Si
2.5 x 1.5
12.2
B13-089
B13-089
12.5
6.3
89
8.4
0.000
0.000
89.000
22.3
187
26.7
224
33.4
281
45.9
386
Cr-Si
2.5 x 1.5
12.2
B13-102
B13-102
12.5
6.3
102
6.3
0.000
0.000
102.000
25.5
161
30.6
193
38.3
241
52.3
329
Cr-Si
2.5 x 1.5
12.2
B13-305
B13-305
12.5
6.3
305
2.1
0.000
0.000
305.000
76.3
160
91.5
192
114.4
240
152.5
320
Cr-Si
2.5 x 1.5
12.2
B16-025
B16-025
16
8
25
49.4
0.000
0.000
25.000
6.3
311
7.5
371
9.4
464
10.5
519
Cr-Si
3.2 x 2.2
15.2
B16-032
B16-032
16
8
32
37.1
0.000
0.000
32.000
8
297
9.6
356
12
445
13.2
490
Cr-Si
3.2 x 2.2
15.2
B16-038
B16-038
16
8
38
33.9
0.000
0.000
38.000
9.5
322
11.4
386
14.3
485
17.2
583
Cr-Si
3.2 x 2.2
15.2
B16-044
B16-044
16
8
44
30
0.000
0.000
44.000
11
330
13.2
396
16.5
495
19.4
582
Cr-Si
3.2 x 2.2
15.2
B16-051
B16-051
16
8
51
26.4
0.000
0.000
51.000
12.8
338
15.3
404
19.1
504
24.2
639
Cr-Si
3.2 x 2.2
15.2
B16-064
B16-064
16
8
64
20.5
0.000
0.000
64.000
16
328
19.2
394
24
492
29.2
599
Cr-Si
3.2 x 2.2
15.2
B16-076
B16-076
16
8
76
17.8
0.000
0.000
76.000
19
338
22.8
406
28.5
507
36.3
646
Cr-Si
3.2 x 2.2
15.2
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성