Series G - Extra heavy load
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/molle_per_stampi/molle_per_stampi_iso10243/g.prj},{NB=G25-127(0)},{CODICE=G25-127},{DH=25},{DD=12.5},{LO=127},{RG=76.3},{SX=0},{S1=21.6},{F1=1648},{S2=25.4},{F2=1938},{SN=31.8},{FN=2426},{SB=45.1},{FB=3441},{MAT=Cr-Si},{BXH=5.4 x 4.6},{DE=24.4},{DE1=24.400},{B=5.400},{RG1=76.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
[mm]
G10-025
G10-025
10
5
25
36.8
0.000
0.000
25.000
4.3
158
5
184
6.3
232
7.7
283
Cr-Si
1.9 x 1.6
9.2
G10-032
G10-032
10
5
32
27.9
0.000
0.000
32.000
5.4
151
6.4
179
8
223
10.6
296
Cr-Si
1.9 x 1.6
9.2
G10-038
G10-038
10
5
38
23.7
0.000
0.000
38.000
6.5
154
7.6
180
9.5
225
12.6
299
Cr-Si
1.9 x 1.6
9.2
G10-044
G10-044
10
5
44
19.2
0.000
0.000
44.000
7.5
144
8.8
169
11
211
13.8
265
Cr-Si
1.9 x 1.6
9.2
G10-051
G10-051
10
5
51
16.5
0.000
0.000
51.000
8.7
144
10.2
168
12.8
211
16.2
267
Cr-Si
1.9 x 1.6
9.2
G10-064
G10-064
10
5
64
13.2
0.000
0.000
64.000
10.9
144
12.8
169
16
211
20.4
269
Cr-Si
1.9 x 1.6
9.2
G10-076
G10-076
10
5
76
10.9
0.000
0.000
76.000
12.9
141
15.2
166
19
207
25.2
275
Cr-Si
1.9 x 1.6
9.2
G10-305
G10-305
10
5
305
2.6
0.000
0.000
305.000
51.9
135
61
159
76.3
198
110.8
288
Cr-Si
1.9 x 1.6
9.2
G13-025
G13-025
12.5
6.3
25
58.5
0.000
0.000
25.000
4.3
252
5
293
6.3
369
8.1
474
Cr-Si
2.6 x 2
12.2
G13-032
G13-032
12.5
6.3
32
43.9
0.000
0.000
32.000
5.4
237
6.4
281
8
351
9.9
435
Cr-Si
2.6 x 2
12.2
G13-038
G13-038
12.5
6.3
38
36
0.000
0.000
38.000
6.5
234
7.6
274
9.5
342
12.9
464
Cr-Si
2.6 x 2
12.2
G13-044
G13-044
12.5
6.3
44
30.3
0.000
0.000
44.000
7.5
227
8.8
267
11
333
14.1
427
Cr-Si
2.6 x 2
12.2
G13-051
G13-051
12.5
6.3
51
26.2
0.000
0.000
51.000
8.7
228
10.2
267
12.8
335
17.4
456
Cr-Si
2.6 x 2
12.2
G13-064
G13-064
12.5
6.3
64
21.2
0.000
0.000
64.000
10.9
231
12.8
271
16
339
21
445
Cr-Si
2.6 x 2
12.2
G13-076
G13-076
12.5
6.3
76
17.1
0.000
0.000
76.000
12.9
221
15.2
260
19
325
26.4
451
Cr-Si
2.6 x 2
12.2
G13-089
G13-089
12.5
6.3
89
14.5
0.000
0.000
89.000
15.1
219
17.8
258
22.3
323
31.5
457
Cr-Si
2.6 x 2
12.2
G13-102
G13-102
12.5
6.3
102
12.7
0.000
0.000
102.000
17.3
220
20.4
259
25.5
324
36
457
Cr-Si
2.6 x 2
12.2
G13-305
G13-305
12.5
6.3
305
4.3
0.000
0.000
305.000
51.9
223
61
262
76.3
328
111.3
479
Cr-Si
2.6 x 2
12.2
G16-025
G16-025
16
8
25
118
0.000
0.000
25.000
4.3
507
5
590
6.3
743
8.5
1003
Cr-Si
3.2 x 2.9
15.2
G16-032
G16-032
16
8
32
89
0.000
0.000
32.000
5.4
481
6.4
570
8
712
11
979
Cr-Si
3.2 x 2.9
15.2
G16-038
G16-038
16
8
38
72.1
0.000
0.000
38.000
6.5
469
7.6
548
9.5
685
13.2
952
Cr-Si
3.2 x 2.9
15.2
G16-044
G16-044
16
8
44
60.9
0.000
0.000
44.000
7.5
457
8.8
536
11
670
14.7
895
Cr-Si
3.2 x 2.9
15.2
G16-051
G16-051
16
8
51
52.3
0.000
0.000
51.000
8.7
455
10.2
533
12.8
669
17.7
926
Cr-Si
3.2 x 2.9
15.2
G16-064
G16-064
16
8
64
41.2
0.000
0.000
64.000
10.9
449
12.8
527
16
659
21.9
902
Cr-Si
3.2 x 2.9
15.2
G16-076
G16-076
16
8
76
34.1
0.000
0.000
76.000
12.9
440
15.2
518
19
648
27.8
948
Cr-Si
3.2 x 2.9
15.2
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성