Set Screw Four-Bolt Flange Metric Bore - Stainless Housing, Stainless Steel Insert - SC 4 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty) -Corrosion Resistant Insert -E-Z KLEEN
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Flanges
4 Bolt Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/flanges/4bolt_flanges/f4b_scez_shss_hm_asmtab.prj},{NB=136887},{SERIES=206},{SS=30},{PN=136887},{DESCRIPTION=F4B-SCEZ-30M-SHSS},{W=0.95},{BOD=62.0},{A=38.6},{B=105.7},{C=40.4},{D=82.3},{F=M10},{F1=10.0000},{H=9.4},{J=11.4},{L=39.9},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{PPATH=f4b_scez_shss_hm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
Bolt Diameter
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
136885
204
20
136885
F4B-SCEZ-20M-SHSS
0.49
31.2
85.1
31.7
63.8
M10
8.6
8.8
28.2
136886
205
25
136886
F4B-SCEZ-25M-SHSS
0.63
34.0
95.3
34.7
69.9
M10
9.4
9.5
33.5
136887
206
30
136887
F4B-SCEZ-30M-SHSS
0.95
38.6
105.7
40.4
82.3
M10
9.4
11.4
39.9
136888
207
35
136888
F4B-SCEZ-35M-SHSS
1.29
43.4
118.9
44.8
91.9
M12
10.7
13.9
46.7
136889
208
40
136889
F4B-SCEZ-40M-SHSS
1.64
49.3
128.5
50.1
101.6
M12
10.9
15.7
52.1
136890
210
50
136890
F4B-SCEZ-50M-SHSS
2.07
49.3
144.0
50.3
111.0
M16
12.4
15.7
61.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성