Set Screw Intermediate Duty Wide Slot Take Up Inch - VSC Intermediate Duty Wide Slot Take-Up Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/tkp_ws_vsc_asmtab.prj},{NB=125555},{RS=207},{SS=1-1/4},{SS1=1.250000},{PN=125555},{DESCRIPTION=WSTU-VSC-104},{WEIGHT=3.8},{BOD=2.834600},{A=1.71},{A1=1.710000},{B=4.87},{B1=4.870000},{C=0.531},{C1=0.531000},{D=2.50},{D1=2.500000},{E=3.06},{E1=3.060000},{F=3/4},{F1=0.750000},{G=0.50},{G1=0.500000},{H=0.63},{H1=0.630000},{J=2.50},{J1=2.500000},{K=1.44},{K1=1.440},{L=1.84},{L1=1.840000},{M=3.480/3.510},{M1=3.510000},{N=4.13},{N1=4.130000},{R=0.67},{R1=0.670000},{S=1.04},{S1=1.040000},{T=1.63},{T1=1.630000},{CS=3065},{CD=5759},{BN=9},{BD=7/16},{IC=6-13},{SES=5/16-24},{TS=126-156},{MH=C.I.},{MIR=4118},{MOR=52100},{MR=NYLON 6-6},{MB=52100},{SM=±2},{PPATH=tkp_ws_vsc_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
RS
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
125549
204
3/4
125549
WSTU-VSC-012
1.9
1.23
3.69
0.531
2.00
2.38
5/8
0.38
0.63
2.00
1.25
1.12
2.985/3.015
3.63
0.50
0.73
1.38
125550
205
7/8
125550
WSTU-VSC-014
2.2
1.34
3.81
0.531
2.00
2.44
5/8
0.38
0.63
2.00
1.31
1.32
2.985/3.015
3.63
0.56
0.78
1.38
125551
205
15/16
125551
WSTU-VSC-015
2.1
1.34
3.81
0.531
2.00
2.44
5/8
0.38
0.63
2.00
1.31
1.32
2.985/3.015
3.63
0.56
0.78
1.38
125552
205
1
125552
WSTU-VSC-100
2.0
1.34
3.81
0.531
2.00
2.44
5/8
0.38
0.63
2.00
1.31
1.32
2.985/3.015
3.63
0.56
0.78
1.38
125553
206
1-1/8
125553
WSTU-VSC-102
3.0
1.52
4.38
0.531
2.25
2.75
3/4
0.38
0.63
2.19
1.44
1.57
3.480/3.510
4.13
0.58
0.94
1.63
125554
206
1-3/16
125554
WSTU-VSC-103
2.9
1.52
4.38
0.531
2.25
2.75
3/4
0.38
0.63
2.19
1.44
1.57
3.480/3.510
4.13
0.58
0.94
1.63
125556
206
1-1/4
125556
WSTU-VSC-104S
2.8
1.52
4.38
0.531
2.25
2.75
3/4
0.38
0.63
2.19
1.44
1.57
3.480/3.510
4.13
0.58
0.94
1.63
125555
207
1-1/4
125555
WSTU-VSC-104
3.8
1.71
4.87
0.531
2.50
3.06
3/4
0.50
0.63
2.50
1.44
1.84
3.480/3.510
4.13
0.67
1.04
1.63
125557
207
1-3/8
125557
WSTU-VSC-106
3.6
1.71
4.87
0.531
2.50
3.06
3/4
0.50
0.63
2.50
1.44
1.84
3.480/3.510
4.13
0.67
1.04
1.63
125558
207
1-7/16
125558
WSTU-VSC-107
3.5
1.71
4.87
0.531
2.50
3.06
3/4
0.50
0.63
2.50
1.44
1.84
3.480/3.510
4.13
0.67
1.04
1.63
125559
208
1-1/2
125559
WSTU-VSC-108
6.1
1.94
5.69
0.688
3.25
3.50
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.05
3.985/4.015
4.50
0.75
1.19
1.94
125560
209
1-11/16
125560
WSTU-VSC-111
6.0
1.94
5.63
0.688
3.25
3.44
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.22
3.985/4.015
4.75
0.75
1.19
1.94
125561
209
1-3/4
125561
WSTU-VSC-112
5.9
1.94
5.63
0.688
3.25
3.44
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.22
3.985/4.015
4.75
0.75
1.19
1.94
125562
210
1-15/16
125562
WSTU-VSC-115
6.4
1.94
5.82
0.688
3.38
3.56
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.43
3.985/4.015
4.75
0.75
1.19
1.94
125563
210
2
125563
WSTU-VSC-200
6.2
1.94
5.82
0.688
3.38
3.56
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.43
3.985/4.015
4.75
0.75
1.19
1.94
125564
211
2
125564
WSTU-VSC-200L
10.1
2.22
6.69
1.063
3.75
4.19
1-1/4
0.75
1.00
4.00
2.50
2.71
5.110/5.140
5.88
0.87
1.35
2.50
125565
211
2-3/16
125565
WSTU-VSC-203
10.0
2.22
6.69
1.063
3.75
4.19
1-1/4
0.75
1.00
4.00
2.50
2.71
5.110/5.140
5.88
0.87
1.35
2.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성