카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SF Ø 12 - Extra light load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SF
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sf/sf_12.prj},{NB=SF12-045(0)},{CODE=SF12-045},{DO=12.0},{DI=6.0},{LO=45},{RG=6.1},{SX=0.0},{S1=18.0},{F1=108},{S2=20.2},{F2=123},{SN=22.5},{FN=137},{SB=26.1},{FB=159},{MAT=Cr-Si},{BXH=2,60 x 1,10},{DE=11.7},{DE1=11.7},{B=2.600},{H=1.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
DE1
[mm]
H
[mm]
SF12-020
SF12-020
12.0
6.0
20
13.7
0.000
20.000
8.0
108
9.0
123
10.0
137
11.6
2,60 x 1,10
11.7
1.100
SF12-025
SF12-025
12.0
6.0
25
11.0
0.000
25.000
10.0
108
11.2
123
12.5
137
14.5
2,60 x 1,10
11.7
1.100
SF12-030
SF12-030
12.0
6.0
30
9.1
0.000
30.000
12.0
108
13.5
123
15.0
137
17.4
2,60 x 1,10
11.7
1.100
SF12-035
SF12-035
12.0
6.0
35
7.8
0.000
35.000
14.0
108
15.8
123
17.5
137
20.3
2,60 x 1,10
11.7
1.100
SF12-040
SF12-040
12.0
6.0
40
6.9
0.000
40.000
16.0
108
18.0
123
20.0
137
23.2
2,60 x 1,10
11.7
1.100
SF12-045
SF12-045
12.0
6.0
45
6.1
0.000
45.000
18.0
108
20.2
123
22.5
137
26.1
2,60 x 1,10
11.7
1.100
SF12-050
SF12-050
12.0
6.0
50
5.5
0.000
50.000
20.0
108
22.5
123
25.0
137
29.0
2,60 x 1,10
11.7
1.100
SF12-055
SF12-055
12.0
6.0
55
5.0
0.000
55.000
22.0
108
24.8
123
27.5
137
31.9
2,60 x 1,10
11.7
1.100
SF12-060
SF12-060
12.0
6.0
60
4.6
0.000
60.000
24.0
108
27.0
123
30.0
137
34.8
2,60 x 1,10
11.7
1.100
SF12-065
SF12-065
10.0
5.0
65
4.2
0.000
65.000
26.0
108
29.2
123
32.5
137
37.7
2,60 x 1,10
11.7
1.100
SF12-070
SF12-070
12.0
6.0
70
3.9
0.000
70.000
28.0
108
31.5
123
35.0
137
40.6
2,60 x 1,10
11.7
1.100
SF12-075
SF12-075
12.0
6.0
75
3.6
0.000
75.000
30.0
108
33.8
123
37.5
137
43.5
2,60 x 1,10
11.7
1.100
SF12-080
SF12-080
12.0
6.0
80
3.4
0.000
80.000
32.0
108
36.0
123
40.0
137
46.4
2,60 x 1,10
11.7
1.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성