SFAF, SSFAF, PSFAF, PSSFAF, SFUF, SSFUF, PSFUF, PSSFUF, RSFAF, RSSFAF, PSFGF, PSSFGF - 샤프트 -편단수나사 단붙이-
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfaf.prj},{NB=SFAF16-25-F10-B0-P5-M0},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=10},{B=0},{P=5},{ALT11=},{MMC=0},{MMS=0},{M=0},{ALT3=},{SC=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT7=},{KC=0},{G=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
R
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
SFAF8-25-F10-B0-P5-M0
SFAF8-25-F10-B0-P5-M0
8
1100
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0
0.0
SFAF10-25-F10-B0-P5-M0
SFAF10-25-F10-B0-P5-M0
10
1200
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0
0.0
SFAF12-25-F10-B0-P5-M0
SFAF12-25-F10-B0-P5-M0
12
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0
0.0
SFAF13-25-F10-B0-P5-M0
SFAF13-25-F10-B0-P5-M0
13
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0
0.0
SFAF15-25-F10-B0-P5-M0
SFAF15-25-F10-B0-P5-M0
15
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0
0.0
SFAF16-25-F10-B0-P5-M0
SFAF16-25-F10-B0-P5-M0
16
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0
0.0
SFAF18-25-F10-B0-P5-M0
SFAF18-25-F10-B0-P5-M0
18
1400
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
0
0.0
SFAF20-25-F10-B0-P5-M0
SFAF20-25-F10-B0-P5-M0
20
1400
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
SFAF25-25-F10-B0-P5-M0
SFAF25-25-F10-B0-P5-M0
25
1400
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
SFAF30-25-F10-B0-P6-M0
SFAF30-25-F10-B0-P6-M0
30
1500
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
SFAF35-25-F20-B0-P10-M0
SFAF35-25-F20-B0-P10-M0
35
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
SFAF40-25-F20-B0-P12-M0
SFAF40-25-F20-B0-P12-M0
40
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
SFAF50-25-F20-B0-P16-M0
SFAF50-25-F20-B0-P16-M0
50
1500
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성