SFZH, SSFZH, PSFZH, PSSFZH, RSFZH, RSSFZH, PSGZH - 샤프트-편단수나사 편단암나사 드릴홈붙이타입
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/rsfzh.prj},{NB=SFZH15-25-F2-B0-P4-N3-H4},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=15},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{B=0},{ALT9=},{PMC=0},{PMS=0},{P=4},{ALT14=},{NSC=0},{N=3},{H=4},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT19=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
R
[mm]
RSC
우측C
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
SFZH8-25-F2-B0-P3-N3-H4
SFZH8-25-F2-B0-P3-N3-H4
8
3
500
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SFZH10-25-F2-B0-P3-N3-H4
SFZH10-25-F2-B0-P3-N3-H4
10
3
500
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SFZH12-25-F2-B0-P3-N3-H4
SFZH12-25-F2-B0-P3-N3-H4
12
3
500
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SFZH13-25-F2-B0-P4-N3-H4
SFZH13-25-F2-B0-P4-N3-H4
13
4
500
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SFZH15-25-F2-B0-P4-N3-H4
SFZH15-25-F2-B0-P4-N3-H4
15
4
500
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SFZH16-25-F2-B0-P4-N4-H4
SFZH16-25-F2-B0-P4-N4-H4
16
4
500
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SFZH18-25-F2-B0-P5-N4-H5
SFZH18-25-F2-B0-P5-N4-H5
18
6
500
0.3
0.5
0.5
0
0
0.0
SFZH20-25-F2-B0-P5-N4-H5
SFZH20-25-F2-B0-P5-N4-H5
20
6
500
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
SFZH25-26-F2-B0-P6-N4-H6
SFZH25-26-F2-B0-P6-N4-H6
25
7
500
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
SFZH30-31-F3-B0-P8-N6-H6
SFZH30-31-F3-B0-P8-N6-H6
30
7
500
0.3
1.0
1.0
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성