SGB - Grub Screw Ball Point
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Screw
SGB - Grub Screw
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/screw/sgb/sgb.prj},{NB=SGB-M12-100},{CN=SGB-M12-100},{M=M12},{L=100},{D=9.4},{B=6},{INFO=SBP-**-M12},{MASS=68.0},{LX=10.075},{DX=8.300},{RX=4.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D
Diameter D
[mm]
B
Width B
[mm]
INFO
for use with Thrust Pad
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
SGB-M6-30
SGB-M6-30
M6
30
4.5
3
SBP-**-M6
6.6
SGB-M6-40
SGB-M6-40
M6
40
4.5
3
SBP-**-M6
8.8
SGB-M6-50
SGB-M6-50
M6
50
4.5
3
SBP-**-M6
11.0
SGB-M8-25
SGB-M8-25
M8
25
6.1
4
SBP-**-M8
9.0
SGB-M8-40
SGB-M8-40
M8
40
6.1
4
SBP-**-M8
12.0
SGB-M8-50
SGB-M8-50
M8
50
6.1
4
SBP-**-M8
15.0
SGB-M8-63
SGB-M8-63
M8
63
6.1
4
SBP-**-M8
19.0
SGB-M10-40
SGB-M10-40
M10
40
7.8
5
SBP-**-M10
16.0
SGB-M10-50
SGB-M10-50
M10
50
7.8
5
SBP-**-M10
22.0
SGB-M10-63
SGB-M10-63
M10
63
7.8
5
SBP-**-M10
29.0
SGB-M10-80
SGB-M10-80
M10
80
7.8
5
SBP-**-M10
37.0
SGB-M12-40
SGB-M12-40
M12
40
9.4
6
SBP-**-M12
20.0
SGB-M12-63
SGB-M12-63
M12
63
9.4
6
SBP-**-M12
41.0
SGB-M12-80
SGB-M12-80
M12
80
9.4
6
SBP-**-M12
53.0
SGB-M12-100
SGB-M12-100
M12
100
9.4
6
SBP-**-M12
68.0
SGBS-M6-30
SGBS-M6-30
M6
30
4.5
3
SBP-**-M6
6.6
SGBS-M6-40
SGBS-M6-40
M6
40
4.5
3
SBP-**-M6
8.8
SGBS-M6-50
SGBS-M6-50
M6
50
4.5
3
SBP-**-M6
11.0
SGBS-M8-25
SGBS-M8-25
M8
25
6.1
4
SBP-**-M8
9.0
SGBS-M8-40
SGBS-M8-40
M8
40
6.1
4
SBP-**-M8
12.0
SGBS-M8-50
SGBS-M8-50
M8
50
6.1
4
SBP-**-M8
15.0
SGBS-M8-63
SGBS-M8-63
M8
63
6.1
4
SBP-**-M8
19.0
SGBS-M10-40
SGBS-M10-40
M10
40
7.8
5
SBP-**-M10
16.0
SGBS-M10-50
SGBS-M10-50
M10
50
7.8
5
SBP-**-M10
22.0
SGBS-M10-63
SGBS-M10-63
M10
63
7.8
5
SBP-**-M10
29.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성