SH Ø 10 - Heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SH
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sh/sh_10.prj},{NB=SH10-045(0)},{CODE=SH10-045},{DO=10.0},{DI=5.0},{LO=45},{RG=27.2},{SX=0.0},{S1=8.6},{F1=235},{S2=9.7},{F2=265},{SN=10.8},{FN=294},{SB=12.6},{FB=342},{MAT=Cr-Si},{BXH=2,30 x 1,60},{DE=9.8},{B=2.300},{H=1.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
ⁿ/ₐ
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
Cross wire section
[mm]
SH10-020
SH10-020
10.0
5.0
20
61.3
0.000
0.000
20.000
3.8
235
4.3
265
4.8
294
5.6
2,30 x 1,60
1.600
SH10-025
SH10-025
10.0
5.0
25
49.0
0.000
0.000
25.000
4.8
235
5.4
265
6.0
294
7.0
2,30 x 1,60
1.600
SH10-030
SH10-030
10.0
5.0
30
40.8
0.000
0.000
30.000
5.8
235
6.5
265
7.2
294
8.4
2,30 x 1,60
1.600
SH10-035
SH10-035
10.0
5.0
35
35.0
0.000
0.000
35.000
6.7
235
7.6
265
8.4
294
9.8
2,30 x 1,60
1.600
SH10-040
SH10-040
10.0
5.0
40
30.9
0.000
0.000
40.000
7.7
235
8.6
265
9.6
294
11.2
2,30 x 1,60
1.600
SH10-045
SH10-045
10.0
5.0
45
27.2
0.000
0.000
45.000
8.6
235
9.7
265
10.8
294
12.6
2,30 x 1,60
1.600
SH10-050
SH10-050
10.0
5.0
50
24.5
0.000
0.000
50.000
9.6
235
10.8
265
12.0
294
14.0
2,30 x 1,60
1.600
SH10-055
SH10-055
10.0
5.0
55
22.3
0.000
0.000
55.000
10.6
235
11.9
265
13.2
294
15.4
2,30 x 1,60
1.600
SH10-060
SH10-060
10.0
5.0
60
20.4
0.000
0.000
60.000
11.5
235
13.0
265
14.4
294
16.8
2,30 x 1,60
1.600
SH10-065
SH10-065
10.0
5.0
65
18.8
0.000
0.000
65.000
12.5
235
14.0
265
15.6
294
18.2
2,30 x 1,60
1.600
SH10-070
SH10-070
10.0
5.0
70
17.6
0.000
0.000
70.000
13.4
235
15.1
265
16.8
294
19.6
2,30 x 1,60
1.600
SH10-075
SH10-075
10.0
5.0
75
16.4
0.000
0.000
75.000
14.4
235
16.2
265
18.0
294
21.0
2,30 x 1,60
1.600
SH10-080
SH10-080
10.0
5.0
80
15.3
0.000
0.000
80.000
15.4
235
17.3
265
19.2
294
22.4
2,30 x 1,60
1.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성