SH-SCLBGN, SHD-SCLBGN,SH-SCLBGNU,SHD-SCLBGNU - (Precision Cleaning) Hinge Pins Nut Type With Flange - L Dimension Specified Type
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sh_sclbgn_asmtab.prj},{NB=SH-SCLBGN13-15.0},{MAT=SUS304 Equivalent},{AC=SN},{MATAC1=304 Stainless Steel},{CM=SH},{D=13},{L=15.0},{L1=[15.0:200.0/0.1]},{A=24},{B=21},{T=5},{F=18},{UU=12.8},{NN=1.5},{M=M12},{M1=12},{ALT1=},{FC=0},{ALT2=},{MC=0},{ALT3=},{TC=0.0},{ALT4=},{PPATH=clbgn/clbgn_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
UU
u
[mm]
NN
(N)
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
NUT
부속너트
ⁿ/ₐ
SH-SCLBGN4-5.0
SH-SCLBGN4-5.0
SH-SCLBGN
SUS304상당
4
7
5
3
6
3.9
1.5
M3
M3x0.5
SH-SCLBGN5-5.0
SH-SCLBGN5-5.0
SH-SCLBGN
SUS304상당
5
9
7
4
6
4.9
1.5
M4
M4x0.7
SH-SCLBGN6-5.0
SH-SCLBGN6-5.0
SH-SCLBGN
SUS304상당
6
10
8
5
9
5.8
1.5
M5
M5x0.8
SH-SCLBGN8-5.0
SH-SCLBGN8-5.0
SH-SCLBGN
SUS304상당
8
13
10
5
9
7.8
1.5
M6
M6x1.0
SH-SCLBGN10-5.0
SH-SCLBGN10-5.0
SH-SCLBGN
SUS304상당
10
16
13
5
12
9.8
1.5
M8
M8x1.25
SH-SCLBGN12-10.0
SH-SCLBGN12-10.0
SH-SCLBGN
SUS304상당
12
18
14
5
16
11.8
1.5
M10
M10x1.5
SH-SCLBGN13-15.0
SH-SCLBGN13-15.0
SH-SCLBGN
SUS304상당
13
24
21
5
18
12.8
1.5
M12
M12x1.75
SH-SCLBGN14-15.0
SH-SCLBGN14-15.0
SH-SCLBGN
SUS304상당
14
24
21
5
18
13.8
1.5
M12
M12x1.75
SH-SCLBGN15-15.0
SH-SCLBGN15-15.0
SH-SCLBGN
SUS304상당
15
24
21
5
18
14.8
1.5
M12
M12x1.75
SH-SCLBGN16-15.0
SH-SCLBGN16-15.0
SH-SCLBGN
SUS304상당
16
24
21
5
18
15.8
1.5
M12
M12x1.75
SH-SCLBGN17-15.0
SH-SCLBGN17-15.0
SH-SCLBGN
SUS304상당
17
24
21
5
18
16.8
1.5
M12
M12x1.75
SH-SCLBGN18-15.0
SH-SCLBGN18-15.0
SH-SCLBGN
SUS304상당
18
24
21
5
24
17.8
1.5
M12
M12x1.75
SH-SCLBGN20-15.0
SH-SCLBGN20-15.0
SH-SCLBGN
SUS304상당
20
27
23
5
24
19.8
1.5
M16
M16x2.0
SH-SCLBGN22-15.0
SH-SCLBGN22-15.0
SH-SCLBGN
SUS304상당
22
27
23
5
24
21.8
1.5
M16
M16x2.0
SH-SCLBGN25-15.0
SH-SCLBGN25-15.0
SH-SCLBGN
SUS304상당
25
30
27
5
24
24.8
1.5
M16
M16x2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 3319 - Hex stand-offs with internal thread on both sides, free-cutting s...
Bossard Catalog
10.01.2024
HSM3-6.4-15-1 - Female To Female Standoff - Hexagonal, Metric Threaded, Ins...
Essentra Components
22.08.2014
SK2-728-1 - Heavy Duty Hinge
KUNLONG
22.11.2023
SK2-724 - Heavy Duty Hinge
KUNLONG
22.11.2023
PD22CB,PD22CN,PD22AM,PD22S - Idlers for Flat Belts - Width L=25 ~ 100 - bea...
PRiCi FA
17.10.2023
BN 3320 - Hex stand-offs with internal thread on both sides, brass, nickel ...
Bossard Catalog
31.10.2023
SK2-720 - Heavy Duty Hinge
KUNLONG
22.11.2023
SK2-723 - Heavy Duty Hinge
KUNLONG
22.11.2023
BDDG,BDDGH,BDSDG,BDCG,BDCGH,BDPCG,BDPCGH,BDGCG,BDSCG,BDSCGH,BDGSCGH - jiao ...
SRD-FA
04.04.2023
HNSM3-13-5.5-1 - Female Standoff - Hexagonal, Metric/Imperial Threaded, Pla...
Essentra Components
22.08.2014
SK2-728-2 - Heavy Duty Hinge
KUNLONG
22.11.2023
SK2-722 - Heavy Duty Hinge
KUNLONG
22.11.2023
SK2-721 - Heavy Duty Hinge
KUNLONG
22.11.2023
TBJ25_26 - Hexagonal Copper Post / Hexagonal Standoff Hexagonal Standoff
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성