카탈로그: MinebeaMitsumi Inc.
생성됨: 03.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MinebeaMitsumi Inc.
Shielded Type
MinebeaMitsumi Inc.
Precision Ball Bearing Products
Radial Ball Bearings
Inch (RI-)
Powered by
CAD모델 선택
{nmb/pbbp/radial_ball_bearings/rbb_rls_i/rlsin_shielded_asmtab.prj},{NB=RI-814ZZ},{IDNR=},{PN=RI-814ZZ},{SHLD=shielded},{FLANG=unflanged},{SD=6.350},{D=12.700},{B=4.762},{SR=0.13},{BCZ=10},{DW=1.5875},{LI=8.38},{LO=11.55},{D1=0.000},{C1=0.00},{D2=0.0},{C2=0.00},{COR=374},{CR=828},{PCD=9.525},{U=11.113},{W=7.938},{Y=0.794},{Z=0.794},{AA=10.954},{AC=0.95},{AD=0.000},{AF=0.00},{AQ=0.20},{AH=11.75},{AI=8.58},{AJ=0.40},{PPATH=rlsin_shielded_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SD
Bore Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Lange
[mm]
SR
Fillet Radius min
[mm]
BCZ
Ball Complement
ⁿ/ₐ
DW
Ball Size
[mm]
LI
Reference Diameter (inside)
[mm]
LO
Reference Diameter (outside)
[mm]
COR
Static Load Rating
[N]
CR
Dynamic Load Rating
[N]
RI-2 1/2ZZ
RI-2 1/2ZZ
1.191
3.967
2.380
0.08
6
0.7938
2.05
3.43
44
158
RI-3ZZ
RI-3ZZ
1.397
4.762
2.779
0.08
5
1.1906
2.36
4.29
71
264
RI-4ZZ
RI-4ZZ
1.984
6.350
3.571
0.08
6
1.1906
3.10
5.23
99
330
RI-3332ZZ
RI-3332ZZ
2.380
4.762
2.380
0.08
7
0.7938
3.00
4.28
59
187
RI-5ZZ
RI-5ZZ
2.380
7.938
3.571
0.08
6
1.5875
4.40
7.19
183
563
RI-418ZZ
RI-418ZZ
3.175
6.350
2.779
0.08
7
1.0000
4.10
5.85
97
285
RI-518ZZ
RI-518ZZ
3.175
7.938
3.571
0.08
6
1.5875
4.40
7.19
183
563
RI-618ZZ
RI-618ZZ
3.175
9.525
3.571
0.13
6
1.5875
4.40
7.20
183
563
R-2ZZ
R-2ZZ
3.175
9.525
3.967
0.30
7
1.5875
5.08
8.19
226
641
RI-5532ZZ
RI-5532ZZ
3.967
7.938
3.175
0.08
7
1.1906
5.62
7.31
142
391
RI-5632ZZ
RI-5632ZZ
4.762
7.938
3.175
0.08
7
1.1906
5.62
7.31
142
391
RI-6632ZZ
RI-6632ZZ
4.762
9.525
3.175
0.08
8
1.5875
5.97
8.72
271
712
RI-614ZZ
RI-614ZZ
6.350
9.525
3.175
0.08
13
1.0000
7.25
8.88
205
417
RI-814ZZ
RI-814ZZ
6.350
12.700
4.762
0.13
10
1.5875
8.38
11.55
374
828
RI-1214ZZ
RI-1214ZZ
6.350
19.050
7.142
0.41
6
3.5719
8.63
16.28
912
2411
RI-8516ZZ
RI-8516ZZ
7.938
12.700
3.967
0.13
11
1.5875
9.20
11.77
419
878
RI-1438KK
RI-1438KK
9.525
22.225
7.142
0.41
7
3.9688
12.40
19.10
1368
3297
RI-1812KK
RI-1812KK
12.700
28.575
7.938
0.41
8
4.7625
16.00
25.13
2387
5113
R-4KK
R-4KK
6.350
15.875
4.978
0.30
8
2.3813
8.20
13.03
599
1470
R-2KK1
R-2KK1
3.175
9.525
3.967
0.30
7
1.5875
5.20
8.22
226
641
DDR-3ZZ
DDR-3ZZ
4.762
12.700
4.978
0.30
7
2.3813
7.00
11.00
487
1306
R-3HH
R-3HH
4.762
12.700
4.978
0.30
7
2.3813
7.00
11.00
487
1306
DDR-4HH
DDR-4HH
6.350
15.875
4.978
0.30
8
2.3813
8.20
13.03
599
1470
DDRI-1038ZZ
DDRI-1038ZZ
9.525
15.875
3.967
0.20
12
1.5875
11.63
14.16
477
906
DDRI-1438ZZ
DDRI-1438ZZ
9.525
22.225
7.142
0.41
7
3.9688
12.05
19.89
1413
3334
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성