您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
English
SHKSBT, SHKSMT, SHKSST - Shaft Supports - Casting, L-Shaped - Slit
Misumi
metric
02_shaft_supports
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shksbt_asmtab.prj},{NB=SHKSBT12},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=12},{H=20},{L=25},{H1=38},{T=12},{S=6},{W=22},{W1=17},{A=12.5},{L1=15},{DD=5.5},{E=13},{M=M4 },{DD2=4.5},{DD1=8},{LL=4.5},{C=2},{B1=14},{B2=8},{B3=2},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{MASSS=83},{MASSA=29},{PPATH=shksbt_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AC
Accessories
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
M Clamping Bolt
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
SHKSBT8
SHKSBT8
Hexagon Socket Head
8
15
25
31
12
6
22
17
12.5
15
5.5
11
M4
4.5
8
4.5
2
14
7
2
SHKSBT10
SHKSBT10
Hexagon Socket Head
10
20
25
36
12
6
22
17
12.5
15
5.5
11
M4
4.5
8
4.5
2
14
8
2
SHKSBT12
SHKSBT12
Hexagon Socket Head
12
20
25
38
12
6
22
17
12.5
15
5.5
13
M4
4.5
8
4.5
2
14
8
2
SHKSBT16
SHKSBT16
Hexagon Socket Head
16
25
30
45
12
6
22
17
15.0
15
5.5
15
M4
4.5
8
4.5
2
14
8
2
SHKSBT20
SHKSBT20
Hexagon Socket Head
20
25
40
51
16
8
32
24
20.0
24
6.5
18
M6
6.5
11
6.5
2
14
8
2
SHKSBT25
SHKSBT25
Hexagon Socket Head
25
30
40
58
16
8
32
24
20.0
24
6.5
21
M6
6.5
11
6.5
2
14
8
2
SHKSBT30
SHKSBT30
Hexagon Socket Head
30
30
50
63
20
10
40
30
25.0
30
9.0
24
M8
9.0
14
9.0
3
14
8
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表