SHSTB, SHSTM, SHSTS, SHSTA, SHSTD - 导向轴支座 - T型(机械加工件) - 加厚开口型-无定位孔-高度H选择型
Misumi
FA工厂自动化
02_导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/02_shaft_supports/shsts_asmtab.prj},{NB=SHSTB13-15},{TS=HFT},{MAT=S45C},{ST=Black Oxide},{D=13},{H=15},{L=42},{T=10},{S=6},{W=18},{L1=30},{DD=4.5},{E=13},{M=M4 Through},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{DEP=0},{DD2=4.5},{DD1=8.0},{LL=4.5},{C=2.0},{DM=4},{HM=10.000},{H0=18},{HH=15,20,25,30},{HC1=[15:40/0.1]},{PPATH=shstb_templ.prj},{HH2=18}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
M 紧固螺栓
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
SHSTB3-10
SHSTB3-10
内六角螺栓1
3
26
21.0
8
4
10
18
3.5
7
M3 通孔
3.5
6.5
3.5
1.5
SHSTB4-10
SHSTB4-10
内六角螺栓1
4
26
21.0
8
4
10
18
3.5
7
M3 通孔
3.5
6.5
3.5
1.5
SHSTB5-10
SHSTB5-10
内六角螺栓1
5
26
22.0
8
4
10
18
3.5
8
M3 通孔
3.5
6.5
3.5
1.5
SHSTB6-10
SHSTB6-10
内六角螺栓1
6
26
22.0
8
4
10
18
3.5
8
M3 通孔
3.5
6.5
3.5
1.5
SHSTB8-10
SHSTB8-10
内六角螺栓1
8
42
26.0
10
6
18
30
4.5
11
M4通孔
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSTB10-10
SHSTB10-10
内六角螺栓1
10
42
26.0
10
6
18
30
4.5
11
M4通孔
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSTB12-10
SHSTB12-10
内六角螺栓1
12
42
28.0
10
6
18
30
4.5
13
M4通孔
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSTB13-15
SHSTB13-15
内六角螺栓1
13
42
33.0
10
6
18
30
4.5
13
M4通孔
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSTB15-15
SHSTB15-15
内六角螺栓1
15
54
35.0
10
6
30
42
4.5
15
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSTB16-15
SHSTB16-15
内六角螺栓1
16
54
35.0
10
6
30
42
4.5
15
M4深度8
4.5
8.0
4.5
2.0
SHSTB18-20
SHSTB18-20
内六角螺栓1
18
67
46.0
16
8
35
50
6.6
18
M6 通孔
6.6
11.0
6.5
2.0
SHSTB20-20
SHSTB20-20
内六角螺栓1
20
67
46.0
16
8
35
50
6.6
18
M6 通孔
6.6
11.0
6.5
2.0
SHSTB25-20
SHSTB25-20
内六角螺栓1
25
67
48.0
16
8
35
50
6.6
21
M6 通孔
6.6
11.0
6.5
2.0
SHSTB30-25
SHSTB30-25
内六角螺栓1
30
85
58.0
20
10
45
65
9.0
24
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SHSTB35-25
SHSTB35-25
内六角螺栓1
35
85
61.0
20
10
45
65
9.0
27
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SHSTB40-30
SHSTB40-30
内六角螺栓1
40
100
68.0
20
10
60
80
9.0
29
M8深度16
9.0
14.0
9.0
3.0
SHSTB50-40
SHSTB50-40
内六角螺栓1
50
125
91.0
25
15
75
100
14.0
38
M12 深度24
14.0
20.0
13.0
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表