Shut-off valve CNOMO pilot - SV 3/4" 080 PRED. C. ELECTR. CNOMO
Aircomp
Air preparation
10 electrical shut-off valves
line 080 3-4
Cnomo electrical shut-off valve
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/10_valvole_sezionamento/linea_080_3-4/valvola_di_sezionamento_elettrico_cnomo/valvola_sezionamento.prj},{NB=0802600001},{NBCUSTOM=0802600001},{CODE=0802600001},{REF=SV 3/4\" 080 PRED. C. ELECTR. CNOMO},{V=},{QMAX=3075},{QS=1850},{C=G3/4”},{CS=G1/4”},{PMAX=10},{PMIN=3},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=0,4},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\10_valvole_sezionamento\\linea_080_3-4\\valvola_di_sezionamento_elettrico_cnomo\\valvola_sezionamento\\080_svc.csv},{NNCUSTOM=Valvola sezionamento cnomo},{NTCUSTOM=SV 3/4\" 080 PRED. C. ELECTR. CNOMO},{LINACUSTOM=0802600001},{STEPFILE=0802600001},{PNGFILE=corpo valvola per cnomo 400x400},{DWGFILE=080_svc_drawing}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
V
Version
ⁿ/ₐ
QMAX
Flow rate (P1= 10 bar ?P= 1 bar)
[Nl/min]
QS
Exhaust Flow rate (P1=10 bar ?P= 1 bar)
[Nl/min]
C
IN-OUT Connections
[Pollici]
CS
exhaust port
[Pollici]
PMAX
Max Inlet pressure
[bar]
PMIN
Minimum working pressure
[bar]
T
Working temperature
[°C]
CP
Max Torque
[Nm]
P
Weight
[Kg]
0802600001
0802600001
SV 3/4" 080 PRED. C. ELEC...
3075
1850
G3/4”
G1/4”
10
3
-5 / +50
80
0,4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성