Einfach-Rollenketten - aus Stahl, nach DIN 8187 - ISO/R 606 mit verlängerten Duplex-Bolzen
Ketten Fuchs
Rollenketten Sonderausführung
mit verlängerten Duplex- oder Triplex-Bolzen
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/rollenketten_sonderausfuehrung/verlaengerter-duplex_triplex-bolzen/verlae_duplex_bolzen_asmtab.prj},{NB=Einfach-Rollenketten mit verlaengerten Duplex-Bolzen ERVB3102-I/Z},{IDNR=},{P=15.875},{D2=5.08},{G=14.7},{L1=18.5},{L2=9.645},{L3=36.2},{B1=9.650},{B2=13.280},{D1=10.160},{LX=19.600},{PPATH=verlae_duplex_bolzen_asmtpl.prj},{AS=I},{BS=Z},{VER=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
P
Teilung
[mm]
D2
Abmessungen Bolzen-l max.
[mm]
G
Abmessungen
[mm]
L1
Abmessungen Überstand max.
[mm]
L2
Abmessungen Überstand max.
[mm]
L3
Abmessungen Gesamtlänge max.
[mm]
BS
Bolzenabstand
ⁿ/ₐ
Einfach-Rollenketten aus ...
ERVB1102-I/Z
9.525
3.28
8.2
12.2
6.230
23.8
Z
Einfach-Rollenketten aus ...
ERVB2402-I/Z
12.700
4.45
11.8
15.5
8.075
31.0
Z
Einfach-Rollenketten aus ...
ERVB3102-I/Z
15.875
5.08
14.7
18.5
9.645
36.2
Z
Einfach-Rollenketten aus ...
ERVB4002-I/Z
19.050
5.72
16.1
21.5
11.320
42.2
Z
Einfach-Rollenketten aus ...
ERVB5102-I/Z
25.400
8.28
21.0
34.5
17.110
68.0
Z
Einfach-Rollenketten aus ...
ERVB6002-I/Z
31.750
10.19
26.4
39.4
20.280
79.0
Z
Einfach-Rollenketten aus ...
ERVB7002-I/Z
38.100
14.63
33.4
50.4
25.300
101.0
Z
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表