카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex plate wheels ASA 80 - Plate wheels for roller chains - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets and plate wheels ASA
Simplex plate wheel ASA
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets_and_plate_weels_asa/simplex_plate_wheel_asa/simplex_plate_wheels_asa_80.prj},{NB=231080022},{Z=22},{DE=190.1},{DP=178.48},{CNSORDERNO=231080022},{D1=20},{KG=2.84},{B1=14.6},{C=3.2},{R3=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
231080012
12
109.7
98.14
231080012
16
0.77
14.6
3.2
27
231080014
14
125.7
114.15
231080014
16
1.01
14.6
3.2
27
231080016
16
141.8
130.20
231080016
20
1.43
14.6
3.2
27
231080017
17
149.8
138.22
231080017
20
1.64
14.6
3.2
27
231080018
18
157.8
146.28
231080018
20
1.85
14.6
3.2
27
231080019
19
165.9
154.33
231080019
20
2.08
14.6
3.2
27
231080020
20
173.9
162.38
231080020
20
2.12
14.6
3.2
27
231080021
21
182.0
170.43
231080021
20
2.45
14.6
3.2
27
231080022
22
190.1
178.48
231080022
20
2.84
14.6
3.2
27
231080023
23
198.1
186.53
231080023
20
3.13
14.6
3.2
27
231080024
24
206.2
194.59
231080024
20
3.42
14.6
3.2
27
231080026
26
222.3
210.72
231080026
20
4.05
14.6
3.2
27
231080028
28
238.4
226.85
231080028
20
4.73
14.6
3.2
27
231080029
29
246.5
234.92
231080029
20
5.09
14.6
3.2
27
231080030
30
254.6
243.00
231080030
20
5.46
14.6
3.2
27
231080033
33
278.8
267.21
231080033
25
6.63
14.6
3.2
27
231080034
34
286.9
275.28
231080034
25
7.06
14.6
3.2
27
231080035
35
294.9
283.36
231080035
25
7.49
14.6
3.2
27
231080038
38
319.2
307.59
231080038
25
8.88
14.6
3.2
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성