카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets ASA 120 - Sprockets for roller chains - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets and plate wheels ASA
Simplex sprockets ASA
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets_and_plate_weels_asa/simplex_sprockets_asa/simplex_sprockets_asa_120.prj},{NB=131120015},{Z=15},{DE=197.0},{DP=183.26},{CNSORDERNO=131120015},{DM=132},{D1=25},{A=50},{KG=7.05},{B1=23.5},{C=4.8},{R3=40.5},{DMX=132}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
131120010
10
137.0
123.29
131120010
80
20
45
2.67
23.5
4.8
40.5
131120011
11
149.0
135.21
131120011
90
25
50
3.45
23.5
4.8
40.5
131120012
12
161.0
147.22
131120012
102
25
50
4.26
23.5
4.8
40.5
131120013
13
173.0
159.18
131120013
114
25
50
5.22
23.5
4.8
40.5
131120014
14
185.0
171.22
131120014
128
25
50
6.29
23.5
4.8
40.5
131120015
15
197.0
183.26
131120015
132
25
50
7.05
23.5
4.8
40.5
131120016
16
209.0
195.30
131120016
136
25
55
8.41
23.5
4.8
40.5
131120017
17
221.0
207.34
131120017
140
25
55
9.26
23.5
4.8
40.5
131120018
18
233.0
219.42
131120018
140
25
55
9.95
23.5
4.8
40.5
131120020
20
257.5
243.57
131120020
140
25
55
11.56
23.5
4.8
40.5
131120025
25
319.0
304.00
131120025
150
30
60
17.70
23.5
4.8
40.5
131120035
35
440.0
425.04
131120035
*150
30
60
30.01
23.5
4.8
40.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성