피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Sita
생성됨: 01.05.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sita
SitaFireguard®with dome grate - Fire protection outlet
Sita
Open channel drainage
SitaFireguard
Powered by
CAD모델 선택
{sita/f/sitafireguard/sita_fireguard_kiesfang_asmtab.prj},{NB=Sita F302700 (300,,65)},{SA810ID03=F302700},{DN=70},{OD=75},{DK=185},{A=154},{TID=146},{UWMIN=65},{UWMAX=210},{TBMIN=-20},{VERS=1},{SA700ID06_=1},{SA700ID07_=0},{SA700ID08_=0},{SA700ID16_=0},{SA700ID17_=0},{SA700ID18_=1},{PREVIEW=sitafireguard_mit_kiesfang.png},{ARTNR1=F302700},{DESC=SitaFireguard® mit Kiesfang, DN 70, 65 - 210 mm, Bitumen-Manschette},{ANS=Bitumen-Manschette},{AM=150 x 150},{DA=Warmdach},{EA=Freispiegelentwässerung},{SA=nein},{GDF=nein},{AG=nein},{UDF=ja},{FG=ja},{ILR=nein},{LFEW=Innenliegende Leitungsführung|Innenliegende Entwässerung},{SRWR=senkrecht},{BSO=ja},{NBB=nein},{SF=nein},{MANS=ja},{BHB=nein},{BF=rund},{DAAB=nein},{LOGLEVEL=300},{ZUB=},{ARTZUB=},{H=65}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
DESC
Description main article
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
OD
External diameter
[mm]
DK
Opening/Core borehole
[mm]
ANS
Connection
ⁿ/ₐ
AM
Recess dimension
[mm]
A
Support length
[mm]
TID
pot inner diameter
[mm]
UWMIN
Bridging of thermal insulation min.
[mm]
UWMAX
Bridging of thermal insulation max.
[mm]
DA
Kind of roof
ⁿ/ₐ
EA
Kind of drainage
ⁿ/ₐ
SA
Refurbishment
ⁿ/ₐ
GDF
used roof area
ⁿ/ₐ
AG
Parapet outlet
ⁿ/ₐ
UDF
unused roof area
ⁿ/ₐ
FG
Roof outlet
ⁿ/ₐ
ILR
internal gutter
ⁿ/ₐ
LFEW
Pipe direction/ drainage (internal, external)
ⁿ/ₐ
SRWR
Vertical/Angled
ⁿ/ₐ
BSO
Request of fire protection after DIN 18234 or industrial construction guidline
ⁿ/ₐ
NBB
Non-flammable
ⁿ/ₐ
SF
Screw-on flange
ⁿ/ₐ
MANS
Connection sleeve
ⁿ/ₐ
BHB
Heated
ⁿ/ₐ
BF
Nozzel cross section
ⁿ/ₐ
DAAB
Construction height
ⁿ/ₐ
RB
Revision element
ⁿ/ₐ
NNEW
For emergency drainage
ⁿ/ₐ
TBMIN
Temperature resistance, min.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BLK
Load rating class
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Design of roof drains
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Nozzle execution
ⁿ/ₐ
SA250ID03
Kind of drainage
ⁿ/ₐ
SA260ID03
Nozzel gradient
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Type of roof outlet
ⁿ/ₐ
SA350ID03
Thermal insulation
ⁿ/ₐ
SA360ID03
Trace heating
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Material of outlet
ⁿ/ₐ
SA450ID03
Drain surfaces (basic body)
ⁿ/ₐ
SA500ID03
Option of sealing
ⁿ/ₐ
SA550ID03
Drain trap
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Product description
ⁿ/ₐ
SA700ID06
Set article from combination of outlet and extension unit
ⁿ/ₐ
SA700ID07
Potential equalisation (erthing connection) available
ⁿ/ₐ
SA700ID08
Electrical connection
ⁿ/ₐ
SA700ID16
Fire resistance class retrofit
ⁿ/ₐ
SA700ID17
Fire resistance class
ⁿ/ₐ
SA700ID18
Load rating class drains, covers and top frames
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN number
ⁿ/ₐ
SitaFireguard®with dome g...
F302700
SitaFireguard® with dome ...
70
75
185
bitumen-connection sleeve
150 x 150
154
146
65
210
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563046586
SitaFireguard®with dome g...
F302704
SitaFireguard® with dome ...
70
75
185
Mapeplan T connection sle...
150 x 150
154
146
65
210
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563705957
SitaFireguard®with dome g...
F302710
SitaFireguard® with dome ...
70
75
185
PVC connection sleeve
150 x 150
154
146
65
210
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563046661
SitaFireguard®with dome g...
F302720
SitaFireguard® with dome ...
70
75
185
Wolfin IB connection slee...
150 x 150
154
146
65
210
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563046678
SitaFireguard®with dome g...
F302731
SitaFireguard® with dome ...
70
75
185
Flagon EP-S sandgrau conn...
150 x 150
154
146
65
210
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563051382
SitaFireguard®with dome g...
F302800
SitaFireguard® with dome ...
70
75
185
bitumen-connection sleeve
150 x 150
154
146
105
570
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563046692
SitaFireguard®with dome g...
F302804
SitaFireguard® with dome ...
70
75
185
Mapeplan T connection sle...
150 x 150
154
146
105
570
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563051504
SitaFireguard®with dome g...
F302810
SitaFireguard® with dome ...
70
75
185
PVC connection sleeve
150 x 150
154
146
105
570
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563046715
SitaFireguard®with dome g...
F302818
SitaFireguard® with dome ...
70
75
185
Tectofin RG connection sl...
150 x 150
154
146
105
570
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563705469
SitaFireguard®with dome g...
F302820
SitaFireguard® with dome ...
70
75
185
Wolfin IB connection slee...
150 x 150
154
146
105
570
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563046739
SitaFireguard®with dome g...
F303100
SitaFireguard® with dome ...
100
110
235
bitumen-connection sleeve
190 x 190
154
146
65
210
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563046593
SitaFireguard®with dome g...
F303102
SitaFireguard® with dome ...
100
110
235
Thermofin F15 connection ...
190 x 190
154
146
65
210
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563702802
SitaFireguard®with dome g...
F303104
SitaFireguard® with dome ...
100
110
235
Mapeplan T connection sle...
190 x 190
154
146
65
210
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563049495
SitaFireguard®with dome g...
F303109
SitaFireguard® with dome ...
100
110
235
Sikaplan 15G connection s...
190 x 190
154
146
65
210
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563047187
SitaFireguard®with dome g...
F303110
SitaFireguard® with dome ...
100
110
235
PVC connection sleeve
190 x 190
154
146
65
210
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563046609
SitaFireguard®with dome g...
F303116
SitaFireguard® with dome ...
100
110
235
Polyfin-connection sleeve
190 x 190
154
146
65
210
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563048719
SitaFireguard®with dome g...
F303118
SitaFireguard® with dome ...
100
110
235
Tectofin RG connection sl...
190 x 190
154
146
65
210
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563702727
SitaFireguard®with dome g...
F303120
SitaFireguard® with dome ...
100
110
235
Wolfin IB connection slee...
190 x 190
154
146
65
210
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563046616
SitaFireguard®with dome g...
F303124
SitaFireguard® with dome ...
100
110
235
Sarnafil-TG 66-15 beige c...
190 x 190
154
146
65
210
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563703007
SitaFireguard®with dome g...
F303129
SitaFireguard® with dome ...
100
110
235
Thermoplan T TL 15 connec...
190 x 190
154
146
65
210
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563048818
SitaFireguard®with dome g...
F303131
SitaFireguard® with dome ...
100
110
235
Flagon EP-S sandgrau conn...
190 x 190
154
146
65
210
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563703595
SitaFireguard®with dome g...
F303137
SitaFireguard® with dome ...
100
110
235
Evalon V hellgrau connect...
190 x 190
154
146
65
210
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563703540
SitaFireguard®with dome g...
F303148
SitaFireguard® with dome ...
100
110
235
Köster TPO 2.0 F-connecti...
190 x 190
154
146
65
210
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563050958
SitaFireguard®with dome g...
F303165
SitaFireguard® with dome ...
100
110
235
Novoproof with joining ed...
190 x 190
154
146
65
210
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563051894
SitaFireguard®with dome g...
F303176
SitaFireguard® with dome ...
100
110
235
Sarnafil-TG 66-15 grau-co...
190 x 190
154
146
65
210
Nonventilated flat roof
Conventional drainage
no
no
no
yes
yes
no
Internal piping, internal...
Vertical
yes
no
no
yes
no
round
no
no
no
-20
Sheet steel, polyethylene...
H 1,5 - max. 150 kg / 1,5...
Roof drains without drain...
Vertical
Conventional drainage
0°
Centered drain
without thermal insulatio...
without heating
Plastic
untreated
with factory provided con...
without drain trap
SitaFireguard® with dome ...
yes
no
no
no
no fire-resistance gradin...
H 1,5
4027563704035
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성