피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
SK4-3020 - Handle
KUNLONG
Handle series
Handle
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sk4/sk4_3020/sk4_3020.prj},{NB=SK4-3020B-300},{IN=SK4-3020B-300},{P=300},{L1=320},{L2=280},{R=30},{COLOUR=0.08,0.08,0.08,0.00,},{ML=铝合金},{FH=阳极黑色},{WT=433},{YT=烤箱、试验箱、自动化设备等},{BZ=可定制不同中心距产品},{TD=表面为阳极处理,外表美观大方;把手截面呈椭圆形,稳定性好,方便握持,手感好;板内安装,无安装痕迹,高强度}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IN
Item No.
ⁿ/ₐ
ML
Matetial
ⁿ/ₐ
FH
Finish
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[g]
YT
Application
ⁿ/ₐ
BZ
Remark
ⁿ/ₐ
TD
Features
ⁿ/ₐ
SK4-3020B-200
SK4-3020B-200
Aluminum Alloy
Black Anodizing
317
Oven: Test chamber; Elect...
Different center distance...
Anodizing finishing,nice ...
SK4-3020W-200
SK4-3020W-200
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
317
Oven: Test chamber; Elect...
Different center distance...
Anodizing finishing,nice ...
SK4-3020B-300
SK4-3020B-300
Aluminum Alloy
Black Anodizing
433
Oven: Test chamber; Elect...
Different center distance...
Anodizing finishing,nice ...
SK4-3020W-300
SK4-3020W-300
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
433
Oven: Test chamber; Elect...
Different center distance...
Anodizing finishing,nice ...
SK4-3020B-500
SK4-3020B-500
Aluminum Alloy
Black Anodizing
678
Oven: Test chamber; Elect...
Different center distance...
Anodizing finishing,nice ...
SK4-3020W-500
SK4-3020W-500
Aluminum Alloy
Silver Anodizing
678
Oven: Test chamber; Elect...
Different center distance...
Anodizing finishing,nice ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성