SL-ALKC,SH-ALKC,SL-ALKW,SH-ALKW - (Precision Cleaning) Compact Strut Clamps - Perpendicular Configuration, Same Hole Diameter
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_alkc_asmtab.prj},{NB=SL-ALKC8},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=BA},{CM=SL-},{D=8},{B=12},{L=32},{L1=11.0},{L2=10},{RR=6},{P1=7.0},{P2=7.0},{MM=M3},{DD1=6.5},{DD2=3.5},{FF=3.5},{W=1.0},{IS=M3-8, 2 pcs.},{E=18},{C=10.5},{SL=8},{PPATH=alkw/alkw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
RR
r
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
MM
m
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
FF
f
[mm]
W
[mm]
IS
부속볼트
ⁿ/ₐ
SL-ALKC6
SL-ALKC6
SL-ALKC
알루미늄합금
육각홀붙이볼트
6
10
29
10.5
8
5
6.5
6.5
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
M3-6 2개
SL-ALKC8
SL-ALKC8
SL-ALKC
알루미늄합금
육각홀붙이볼트
8
12
32
11.0
10
6
7.0
7.0
M3
6.5
3.5
3.5
1.0
M3-8 2개
SL-ALKC10
SL-ALKC10
SL-ALKC
알루미늄합금
육각홀붙이볼트
10
16
39
13.5
12
8
8.5
8.5
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
M4-10 2개
SL-ALKC12
SL-ALKC12
SL-ALKC
알루미늄합금
육각홀붙이볼트
12
18
43
14.0
15
9
9.0
9.0
M4
8.0
4.5
4.5
1.5
M4-12 2개
SL-ALKC15
SL-ALKC15
SL-ALKC
알루미늄합금
육각홀붙이볼트
15
22
54
18.0
18
11
11.5
11.5
M5
9.5
5.5
5.5
1.5
M5-15 2개
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성