SL-APAA, SH-APAA, SHD-APAA, SL-APHAA, SH-APHAA, SHD-APHAA, SL-APDAA, SH-APDAA, SHD-APDAA, SL-APHDAA, SH-APHDAA, SHD-APHDAA, SL-APAC, SH-APAC, SHD-APAC, SL-APHAC, SH-APHAC, SHD-APHAC, SL-APDAC, SH-APDAC, SHD-APDAC, SL-APHDAC, SH-APHDAC, SHD-APHDAC - Precision Cleaning Locating Pins - High Hardness Stainless Steel - R/Taper R - Threaded
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/sl_apa.prj},{NB=SL-APAA6-P6.50-L0-B1.0-R4},{SHP=R},{TSS=A},{DTOL=g6},{CO=D},{D=6},{P=6.50},{L=0},{B=1.0},{R=4},{ALT1=},{SC=0},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{MC=0},{ALT5=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M2 (일반나사)
ⁿ/ₐ
W
(W)
[mm]
Q
[mm]
SL-APAA3-P3.50-L0-B1.0-R2
SL-APAA3-P3.50-L0-B1.0-R2
3
M3
0.0
0.0
SL-APAA4-P4.50-L0-B1.0-R3
SL-APAA4-P4.50-L0-B1.0-R3
4
M4
0.0
0.0
SL-APAA5-P5.50-L0-B1.0-R3
SL-APAA5-P5.50-L0-B1.0-R3
5
M5
0.0
0.0
SL-APAA6-P6.50-L0-B1.0-R4
SL-APAA6-P6.50-L0-B1.0-R4
6
M6
0.0
0.0
SL-APAA8-P8.50-L0-B1.0-R5
SL-APAA8-P8.50-L0-B1.0-R5
8
M8
0.0
0.0
SL-APAA10-P10.50-L0-B1.0-...
SL-APAA10-P10.50-L0-B1.0-...
10
M10
0.0
0.0
SL-APAA12-P12.50-L0-B1.0-...
SL-APAA12-P12.50-L0-B1.0-...
12
M12
0.0
0.0
SL-APAA16-P17.00-L0-B1.0-...
SL-APAA16-P17.00-L0-B1.0-...
16
M16
0.0
0.0
SL-APAA20-P22.00-L0-B1.0-...
SL-APAA20-P22.00-L0-B1.0-...
20
M20
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성