SL-BMSFL, SH-BMSFL, SHD-BMSFL, SL-BMSFLA, SH-BMSFLA, SL-G-BMSFL, SH-G-BMSFL, SHD-G-BMSFL, SL-G-BMSFLA, SH-G-BMSFLA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMSF Series - 40 Square
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmsfl.prj},{NB=SL-BMSFL4-Q1-G2-K2},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{NP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{CM=SL},{MH=},{NO=4},{Q=1},{G=2},{K=2},{P=40},{N=3},{PT=6},{A=40},{B=40},{E=25},{F=25},{X=7},{Y=7},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
SL-BMSFL1-Q1-G2-K2
SL-BMSFL1-Q1-G2-K2
1
0
0
3
40
40
25
25
7
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BMSFL2-Q1-G2-K2
SL-BMSFL2-Q1-G2-K2
2
40
1
4
40
40
25
25
7
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BMSFL3-Q1-G2-K2
SL-BMSFL3-Q1-G2-K2
3
40
2
5
40
40
25
25
7
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BMSFL4-Q1-G2-K2
SL-BMSFL4-Q1-G2-K2
4
40
3
6
40
40
25
25
7
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BMSFL5-Q1-G2-K2
SL-BMSFL5-Q1-G2-K2
5
40
4
7
40
40
25
25
7
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BMSFL6-Q1-G2-K2
SL-BMSFL6-Q1-G2-K2
6
40
5
8
40
40
25
25
7
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BMSFL7-Q1-G2-K2
SL-BMSFL7-Q1-G2-K2
7
40
6
9
40
40
25
25
7
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BMSFL8-Q1-G2-K2
SL-BMSFL8-Q1-G2-K2
8
40
7
10
40
40
25
25
7
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성