SL-BTANLP, SH-BTANLP, SHD-BTANLP, SL-G-BTANLP, SH-G-BTANLP, SHD-G-BTANLP - Precision Cleaning Terminal Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BTAN Series - 35 Square
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_btanlp.prj},{NB=SL-BTANLP4-R2-S2-P35},{MAT=Aluminium Alloy},{ST=-},{STS=RC},{CM=SL},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{R=2},{S=2},{P=35},{N=3},{PT=8},{A=35},{B=35},{E=25},{X=7.5},{Y=17.5},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
SL-BTANLP2-R2-S2-P35
SL-BTANLP2-R2-S2-P35
-
2
1
4
85
35
35
25
7.5
17.5
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BTANLP3-R2-S2-P35
SL-BTANLP3-R2-S2-P35
-
3
2
6
120
35
35
25
7.5
17.5
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BTANLP4-R2-S2-P35
SL-BTANLP4-R2-S2-P35
-
4
3
8
155
35
35
25
7.5
17.5
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BTANLP5-R2-S2-P35
SL-BTANLP5-R2-S2-P35
-
5
4
10
190
35
35
25
7.5
17.5
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BTANLP6-R2-S2-P35
SL-BTANLP6-R2-S2-P35
-
6
5
12
225
35
35
25
7.5
17.5
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BTANLP7-R2-S2-P35
SL-BTANLP7-R2-S2-P35
-
7
6
14
260
35
35
25
7.5
17.5
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
SL-BTANLP8-R2-S2-P35
SL-BTANLP8-R2-S2-P35
-
8
7
16
295
35
35
25
7.5
17.5
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성