SL-FJMCRSS - Precision Cleaning Floating Connectors - Extra Short Type, Threaded
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/sl_fjmcrss_asmtab.prj},{NB=SL-FJMCRSS6-1.0},{CO=Degreasing},{COPN=SL-},{STEST=SS},{M=6},{MP=6-1.0},{F=12},{W=7},{L1=4},{A=44},{L=16},{T=10.5},{PCD=32.1},{D=6},{D1=9.5},{NDM1=1.5},{H=5.5},{E=23},{G=32.1},{U=0.5},{A1=4},{ST=0.65},{WL=~20(196.1)},{MR=105},{MC=69},{NDM=6},{P=1.00},{DDSNT=6},{DDNT=6.6},{DDKNT=10.0},{DNT=11.0},{KNT=6.0},{HNT=5.5},{H1NT=6.5},{DD2NT=5.1},{M1=8.5000},{M2=10.500},{M3=18.000},{M4=16.000},{M5=12.500},{CB=3.000},{CB1=0.000},{R=1.000},{R1=4.750},{R2=3.000},{ST1=1.000},{ST2=3.000},{ST3=3.500},{ST4=2.250},{ST5=2.000},{DCB1=15.0500},{DCB2=15.0500},{A2=1.5},{A3=7.3089},{A4=13.1561},{PPATH=sl_fjmcrss/sl_fjmcrss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
CO
Cleaning Options
ⁿ/ₐ
MP
M-Pitch
ⁿ/ₐ
F
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
U
Allowable Eccentric Distance
[mm]
A1
Allowable Eccentric Angle
[mm]
ST
St (Reference)
[mm]
WL
Working Load kgf (N)
[N]
MR
Mass of Round Type (g)
[mm]
MC
Mass of Compact Type (g)
[mm]
SL-FJMCRSS5-0.8
SL-FJMCRSS5-0.8
Degreasing
5-0.8
10
7
4
44
16
10.5
32.1
6
9.5
5.5
23
32.1
0.5
4
0.65
~20(196.1)
103
67
SL-FJMCRSS6-1.0
SL-FJMCRSS6-1.0
Degreasing
6-1.0
12
7
4
44
16
10.5
32.1
6
9.5
5.5
23
32.1
0.5
4
0.65
~20(196.1)
105
69
SL-FJMCRSS8-1.25
SL-FJMCRSS8-1.25
Degreasing
8-1.25
15
10
5
50
20
13.0
36.6
7
11.0
6.0
26
36.6
0.5
5
0.95
~80(784.5)
173
113
SL-FJMCRSS10-1.5
SL-FJMCRSS10-1.5
Degreasing
10-1.5
15
12
6
52
25
17.0
38.6
7
11.0
6.0
28
38.6
0.5
5
1.10
~80(784.5)
246
163
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성