SL-FJUASS, SL-FJUBSS, SL-FJUCSS - Precision Cleaning Floating Joints - Mounting Flanges & Cylinder Connector (Female Thread) Space Saving Type
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/sl_fjuass_asmtab.prj},{NB=SL-FJUASS10},{TS=1},{CO=Degreasing},{COPN=SL-},{HARDMF=50~55HRC},{HARDCC=45~50HRC Surface Induction Hardening},{M=10},{MP=10X1.25},{A=40},{D1=23},{D2=17},{TT=5.0},{F=11},{PCD=30},{DD=4.5},{DD1=8.0},{H1=5.0},{E=25},{LL=15},{L=25},{D=16},{H=22},{T=5.0},{W=13},{L1=8},{SR=60},{U=0.5},{P=1.25},{SP=1.5},{PPATH=sl_fjuass/sl_fjuass_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
CO
Cleaning Options
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
MXPitch
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
LL
l
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
SR
[mm]
U
Allowable Eccentricity
[mm]
P
[mm]
SP
[mm]
SL-FJUASS5
SL-FJUASS5
Degreasing
5
5X0.8
34
17
13
5.0
11
24
4.5
8.0
5.0
22
10
17
12
16
5.0
10
6
50
0.5
0.80
1.5
SL-FJUASS6
SL-FJUASS6
Degreasing
6
6X1.0
34
17
13
5.0
11
24
4.5
8.0
5.0
22
12
20
12
16
5.0
10
6
50
0.5
1.00
1.5
SL-FJUASS8
SL-FJUASS8
Degreasing
8
8X1.25
40
23
17
5.0
11
30
4.5
8.0
5.0
25
14
23
16
22
5.0
13
8
60
0.5
1.25
1.5
SL-FJUASS10
SL-FJUASS10
Degreasing
10
10X1.25
40
23
17
5.0
11
30
4.5
8.0
5.0
25
15
25
16
22
5.0
13
8
60
0.5
1.25
1.5
SL-FJUASS12
SL-FJUASS12
Degreasing
12
12X1.25
52
32
24
5.5
12
40
6.0
9.5
5.5
34
18
29
22
30
5.5
19
10
100
1.0
1.25
1.5
SL-FJUASS14
SL-FJUASS14
Degreasing
14
14X1.5
52
32
24
5.5
12
40
6.0
9.5
5.5
34
21
33
22
30
5.5
19
10
100
1.0
1.50
1.5
SL-FJUASS16
SL-FJUASS16
Degreasing
16
16X1.5
62
39
31
8.0
16
48
7.0
11.0
6.0
41
24
37
28
36
8.0
21
12
100
1.5
1.50
1.5
SL-FJUASS18
SL-FJUASS18
Degreasing
18
18X1.5
62
39
31
8.0
16
48
7.0
11.0
6.0
41
27
41
28
36
8.0
21
12
100
1.5
1.50
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성