SL-HOSBS - Precision Cleaning Hose Bands
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sh_hosbs.prj},{NB=SL-HOSBS44N},{NO=44N},{NO1=44.000},{TR=44~60},{L=33},{E=12.0},{T=0.80},{TT=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
CO
Cleaning Options
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
TR
체결범위
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
TT
권장체결토크
[Nm]
SL-HOSBS9N
SL-HOSBS9N
Precision Cleaning
9N
9~13
19
9.5
0.70
3
SL-HOSBS13N
SL-HOSBS13N
Precision Cleaning
13N
13~19
19
9.5
0.70
3
SL-HOSBS16N
SL-HOSBS16N
Precision Cleaning
16N
16~22
24
12.0
0.80
3
SL-HOSBS19N
SL-HOSBS19N
Precision Cleaning
19N
19~25
24
12.0
0.80
3
SL-HOSBS22N
SL-HOSBS22N
Precision Cleaning
22N
22~29
24
12.0
0.80
3
SL-HOSBS25N
SL-HOSBS25N
Precision Cleaning
25N
25~35
24
12.0
0.80
3
SL-HOSBS28N
SL-HOSBS28N
Precision Cleaning
28N
28~41
24
12.0
0.80
3
SL-HOSBS31N
SL-HOSBS31N
Precision Cleaning
31N
31~48
33
12.0
0.80
5
SL-HOSBS38N
SL-HOSBS38N
Precision Cleaning
38N
38~54
33
12.0
0.80
5
SL-HOSBS44N
SL-HOSBS44N
Precision Cleaning
44N
44~60
33
12.0
0.80
5
SL-HOSBS50N
SL-HOSBS50N
Precision Cleaning
50N
50~70
33
12.0
0.80
6
SL-HOSBS60N
SL-HOSBS60N
Precision Cleaning
60N
60~80
33
12.0
0.80
6
SL-HOSBS70N
SL-HOSBS70N
Precision Cleaning
70N
70~90
33
12.0
0.80
6
SL-HOSBS83N
SL-HOSBS83N
Precision Cleaning
83N
83~102
33
12.0
0.80
6
SL-HOSBS95N
SL-HOSBS95N
Precision Cleaning
95N
95~115
33
12.0
0.80
6
SL-HOSBS104N
SL-HOSBS104N
Precision Cleaning
104N
104~127
33
12.0
0.80
6
SL-HOSBS127N
SL-HOSBS127N
Precision Cleaning
127N
127~146
33
12.0
0.80
5.9
SL-HOSBS146N
SL-HOSBS146N
Precision Cleaning
146N
146~159
33
12.0
0.80
5.9
SL-HOSBS149N
SL-HOSBS149N
Precision Cleaning
149N
149~178
33
12.0
0.80
5.9
SL-HOSBS175N
SL-HOSBS175N
Precision Cleaning
175N
175~203
33
12.0
0.80
5.9
SL-HOSBS200N
SL-HOSBS200N
Precision Cleaning
200N
200~229
33
12.0
0.80
5.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성