SL-PSFPGH, SH-PSFPGH - (Precision Cleaning) Shafts -Both Sides Stepped Female Screw With Wrench Flats Type
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sl_psfpgh.prj},{NB=SL-PSFPGH16-25-F2-P6-M3-T2-SC0},{DTS=f8},{MAT=SUS304},{ST=HCP10},{CM=SL-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{T=2},{P=6},{M=3},{SC=0},{ALT8=},{SX=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT7=},{WKC=0},{CALT7=0},{KC=0},{G=0},{ALT18=},{ALT22=},{LFC=0},{AALT22=0},{ALT23=},{RFC=0},{EALT23=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
LSR
좌측 R
[mm]
RSR
우측R
[mm]
C
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
HALT22
H
[mm]
HALT23
H
[mm]
SL-PSFPGH8-25-F2-P6-M3-T2...
SL-PSFPGH8-25-F2-P6-M3-T2...
SL-PSFPGH
8
7
8
800
0.3
0.3
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SL-PSFPGH10-25-F2-P6-M3-T...
SL-PSFPGH10-25-F2-P6-M3-T...
SL-PSFPGH
10
8
8
800
0.3
0.3
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SL-PSFPGH12-25-F2-P6-M3-T...
SL-PSFPGH12-25-F2-P6-M3-T...
SL-PSFPGH
12
10
10
800
0.3
0.3
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SL-PSFPGH13-25-F2-P6-M3-T...
SL-PSFPGH13-25-F2-P6-M3-T...
SL-PSFPGH
13
11
10
800
0.3
0.3
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SL-PSFPGH15-25-F2-P6-M3-T...
SL-PSFPGH15-25-F2-P6-M3-T...
SL-PSFPGH
15
13
10
800
0.3
0.3
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SL-PSFPGH16-25-F2-P6-M3-T...
SL-PSFPGH16-25-F2-P6-M3-T...
SL-PSFPGH
16
14
10
800
0.3
0.3
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SL-PSFPGH18-25-F2-P7-M4-T...
SL-PSFPGH18-25-F2-P7-M4-T...
SL-PSFPGH
18
16
10
800
0.3
0.3
0.5
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SL-PSFPGH20-25-F2-P7-M4-T...
SL-PSFPGH20-25-F2-P7-M4-T...
SL-PSFPGH
20
17
10
800
0.3
0.3
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SL-PSFPGH25-25-F2-P7-M4-T...
SL-PSFPGH25-25-F2-P7-M4-T...
SL-PSFPGH
25
22
10
800
0.3
0.3
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SL-PSFPGH30-25-F2-P8-M5-T...
SL-PSFPGH30-25-F2-P8-M5-T...
SL-PSFPGH
30
27
15
800
0.3
0.3
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SL-PSFPGH35-25-F2-P9-M5-T...
SL-PSFPGH35-25-F2-P9-M5-T...
SL-PSFPGH
35
30
15
800
0.5
0.5
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SL-PSFPGH40-25-F2-P11-M6-...
SL-PSFPGH40-25-F2-P11-M6-...
SL-PSFPGH
40
36
20
800
0.5
0.5
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
SL-PSFPGH50-25-F2-P11-M6-...
SL-PSFPGH50-25-F2-P11-M6-...
SL-PSFPGH
50
41
20
800
0.5
0.5
1.0
0
0
0.0
0
0.0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성