SL-PSSGTS, SH-PSSGTS - (Precision Cleaning) Linear Shaft - One End Tapped, Set Screw Groove, Precision
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sl_pssgts.prj},{NB=SL-PSSGTS16-30-M4-G5-Q5},{DTS=f8},{MAT=SUS304},{ST=HCP10},{CM=SL-},{D=16},{ALT1=},{L=30.0},{M=4},{G=5},{Q=5},{D1=14},{C=0.5},{ALT3=},{SC=0},{ALT4=},{FC=0},{E=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
H
[mm]
SL-PSSGTS6-20-M3-G5-Q4
SL-PSSGTS6-20-M3-G5-Q4
SL-PSSGTS
6
5
0.5
5
8
0
SL-PSSGTS8-20-M3-G5-Q4
SL-PSSGTS8-20-M3-G5-Q4
SL-PSSGTS
8
7
0.5
7
8
0
SL-PSSGTS10-20-M3-G5-Q4
SL-PSSGTS10-20-M3-G5-Q4
SL-PSSGTS
10
9
0.5
8
8
0
SL-PSSGTS12-21-M3-G5-Q5
SL-PSSGTS12-21-M3-G5-Q5
SL-PSSGTS
12
10
0.5
10
10
0
SL-PSSGTS13-25-M3-G5-Q5
SL-PSSGTS13-25-M3-G5-Q5
SL-PSSGTS
13
11
0.5
11
10
0
SL-PSSGTS15-25-M3-G5-Q5
SL-PSSGTS15-25-M3-G5-Q5
SL-PSSGTS
15
13
0.5
13
10
0
SL-PSSGTS16-30-M4-G5-Q5
SL-PSSGTS16-30-M4-G5-Q5
SL-PSSGTS
16
14
0.5
14
10
0
SL-PSSGTS18-30-M4-G5-Q5
SL-PSSGTS18-30-M4-G5-Q5
SL-PSSGTS
18
16
0.5
16
10
0
SL-PSSGTS20-30-M4-G6-Q6
SL-PSSGTS20-30-M4-G6-Q6
SL-PSSGTS
20
18
1.0
17
10
0
SL-PSSGTS25-35-M4-G6-Q6
SL-PSSGTS25-35-M4-G6-Q6
SL-PSSGTS
25
23
1.0
22
10
0
SL-PSSGTS30-35-M6-G6-Q7
SL-PSSGTS30-35-M6-G6-Q7
SL-PSSGTS
30
28
1.0
27
15
0
SL-PSSGTS35-36-M8-G6-Q7
SL-PSSGTS35-36-M8-G6-Q7
SL-PSSGTS
35
33
1.0
30
15
0
SL-PSSGTS40-50-M10-G6-Q7
SL-PSSGTS40-50-M10-G6-Q7
SL-PSSGTS
40
38
1.0
36
20
0
SL-PSSGTS50-65-M12-G6-Q7
SL-PSSGTS50-65-M12-G6-Q7
SL-PSSGTS
50
48
1.0
41
20
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성