SL-PSSNGB, SH-PSSNGB - (Precision Cleaning) Shafts - One End Stepped, One End Threaded
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sl_pssngb.prj},{NB=SL-PSSNGB16-25-F2-P4-T5-S3-Q4},{DTS=f8},{MAT=SUS304},{ST=HCP10},{CM=SL-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=2},{T=5},{S=3},{P=4},{ALT10=},{QMC=0},{QMS=0},{Q=4},{ALT3=},{SC=0},{WSC=0},{X=0},{ALT4=},{FC=0},{WFC=0},{A=0},{E=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0},{ALT17=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
LSR
좌측 R
[mm]
RSR
우측R
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
HHALT4
H
[mm]
BB1
b1
[mm]
HHALT5
H
[mm]
SL-PSSNGB8-25-F2-P3-T4-S2...
SL-PSSNGB8-25-F2-P3-T4-S2...
SL-PSSNGB
8
800
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SL-PSSNGB10-25-F2-P3-T4-S...
SL-PSSNGB10-25-F2-P3-T4-S...
SL-PSSNGB
10
800
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SL-PSSNGB12-25-F2-P3-T4-S...
SL-PSSNGB12-25-F2-P3-T4-S...
SL-PSSNGB
12
800
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SL-PSSNGB13-25-F2-P4-T5-S...
SL-PSSNGB13-25-F2-P4-T5-S...
SL-PSSNGB
13
800
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SL-PSSNGB15-25-F2-P4-T5-S...
SL-PSSNGB15-25-F2-P4-T5-S...
SL-PSSNGB
15
800
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SL-PSSNGB16-25-F2-P4-T5-S...
SL-PSSNGB16-25-F2-P4-T5-S...
SL-PSSNGB
16
800
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SL-PSSNGB18-25-F2-P5-T5-S...
SL-PSSNGB18-25-F2-P5-T5-S...
SL-PSSNGB
18
800
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0
0.0
SL-PSSNGB20-25-F2-P5-T5-S...
SL-PSSNGB20-25-F2-P5-T5-S...
SL-PSSNGB
20
800
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SL-PSSNGB25-25-F2-P6-T5-S...
SL-PSSNGB25-25-F2-P6-T5-S...
SL-PSSNGB
25
800
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SL-PSSNGB30-25-F2-P8-T7-S...
SL-PSSNGB30-25-F2-P8-T7-S...
SL-PSSNGB
30
800
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SL-PSSNGB35-25-F2-P9-T8-S...
SL-PSSNGB35-25-F2-P9-T8-S...
SL-PSSNGB
35
800
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SL-PSSNGB40-25-F2-P11-T11...
SL-PSSNGB40-25-F2-P11-T11...
SL-PSSNGB
40
800
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
SL-PSSNGB50-25-F2-P11-T11...
SL-PSSNGB50-25-F2-P11-T11...
SL-PSSNGB
50
800
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
V100-49-1 - M8 (3 pin) Connector with cable
SMC
29.10.2020
PCA-1557772 - M8 (3 pin) Connector with cable
SMC
29.10.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성