SL-ROBAC, SH-ROBAC, SL-ROBACF, SH-ROBACF, SL-ROBAM, SH-ROBAM - (Precision Cleaning) Pulleys for Flat Belts - 25 to 100 mm Width
Misumi
FA工厂自动化
52_平皮带/圆皮带/带轮/惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/52_belts_pulleys/sl_robac_asmtab.prj},{NB=SL-ROBAC30-8-L25-H0.3},{TS=1},{TYS=1},{MAT=A},{CM=SL-},{D=30},{SHS=},{DD=8},{L=25},{H=0.3},{X=0},{Y=0},{Z=0},{LL=3.5},{F=31},{D1=19},{S=25},{R=2.9},{PPATH=robac/robac_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
K
K 键长度
[mm]
M
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
F
[mm]
SL-ROBAC15-8-L25-H0.3
SL-ROBAC15-8-L25-H0.3
SL-ROBAC
15
0
M4
3.5
0
SL-ROBAC20-8-L25-H0.3
SL-ROBAC20-8-L25-H0.3
SL-ROBAC
20
0
M4
3.5
0
SL-ROBAC25-8-L25-H0.3
SL-ROBAC25-8-L25-H0.3
SL-ROBAC
25
0
M4
3.5
26
SL-ROBAC30-8-L25-H0.3
SL-ROBAC30-8-L25-H0.3
SL-ROBAC
30
0
M4
3.5
31
SL-ROBAC35-10-L25-H0.3
SL-ROBAC35-10-L25-H0.3
SL-ROBAC
35
0
M4
3.5
36
SL-ROBAC40-12-L25-H0.3
SL-ROBAC40-12-L25-H0.3
SL-ROBAC
40
0
M4
3.5
41
SL-ROBAC50-15-L25-H0.3
SL-ROBAC50-15-L25-H0.3
SL-ROBAC
50
0
M5
4.0
51
SL-ROBAC60-20-L25-H0.3
SL-ROBAC60-20-L25-H0.3
SL-ROBAC
60
0
M6
4.5
61
SL-ROBAC80-25-L25-H0.3
SL-ROBAC80-25-L25-H0.3
SL-ROBAC
80
0
M8
6.0
81
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表