SL-ROBAC, SH-ROBAC, SL-ROBACF, SH-ROBACF, SL-ROBAM, SH-ROBAM - (Precision Cleaning) Pulleys for Flat Belts - 25 to 100 mm Width
Misumi
誘명꽣
평 벨트/원형 벨트/풀리/아이들러
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/52_belts_pulleys/sl_robac_asmtab.prj},{NB=SL-ROBAC30-8-L25-H0.3},{TS=1},{TYS=1},{MAT=A},{CM=SL-},{D=30},{SHS=},{DD=8},{L=25},{H=0.3},{X=0},{Y=0},{Z=0},{LL=3.5},{F=31},{D1=19},{S=25},{R=2.9},{PPATH=robac/robac_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
D
[mm]
K
K 키 길이
[mm]
M
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
F
[mm]
SL-ROBAC15-8-L25-H0.3
SL-ROBAC15-8-L25-H0.3
SL-ROBAC
15
0
M4
3.5
0
SL-ROBAC20-8-L25-H0.3
SL-ROBAC20-8-L25-H0.3
SL-ROBAC
20
0
M4
3.5
0
SL-ROBAC25-8-L25-H0.3
SL-ROBAC25-8-L25-H0.3
SL-ROBAC
25
0
M4
3.5
26
SL-ROBAC30-8-L25-H0.3
SL-ROBAC30-8-L25-H0.3
SL-ROBAC
30
0
M4
3.5
31
SL-ROBAC35-10-L25-H0.3
SL-ROBAC35-10-L25-H0.3
SL-ROBAC
35
0
M4
3.5
36
SL-ROBAC40-12-L25-H0.3
SL-ROBAC40-12-L25-H0.3
SL-ROBAC
40
0
M4
3.5
41
SL-ROBAC50-15-L25-H0.3
SL-ROBAC50-15-L25-H0.3
SL-ROBAC
50
0
M5
4.0
51
SL-ROBAC60-20-L25-H0.3
SL-ROBAC60-20-L25-H0.3
SL-ROBAC
60
0
M6
4.5
61
SL-ROBAC80-25-L25-H0.3
SL-ROBAC80-25-L25-H0.3
SL-ROBAC
80
0
M8
6.0
81
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성