SLH-SD-EL - 内六角短头小头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
短头螺丝/小頭ねじ/ヘクサロビュラねじ
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/slh_sd_el.prj},{NB=SLH-M6-8-SD-EL},{CN=SLH-M6-8-SD-EL},{M=M6},{L=8},{D1=8.5},{L1=3.5},{B=4.0},{L2=full thread},{L2X=8},{T=2.5},{MASS=2.4-6.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
T
尺寸 t
[mm]
MASS
质量
[g]
SLH-M3-6-SD-EL
SLH-M3-6-SD-EL
M3
6
4.5
2.0
2.0
全螺纹
1.5
0.4-0.65
SLH-M3-8-SD-EL
SLH-M3-8-SD-EL
M3
8
4.5
2.0
2.0
全螺纹
1.5
0.4-0.65
SLH-M3-10-SD-EL
SLH-M3-10-SD-EL
M3
10
4.5
2.0
2.0
全螺纹
1.5
0.4-0.65
SLH-M3-12-SD-EL
SLH-M3-12-SD-EL
M3
12
4.5
2.0
2.0
全螺纹
1.5
0.4-0.65
SLH-M4-6-SD-EL
SLH-M4-6-SD-EL
M4
6
5.5
2.8
2.5
全螺纹
2.3
0.82-2.5
SLH-M4-8-SD-EL
SLH-M4-8-SD-EL
M4
8
5.5
2.8
2.5
全螺纹
2.3
0.82-2.5
SLH-M4-10-SD-EL
SLH-M4-10-SD-EL
M4
10
5.5
2.8
2.5
全螺纹
2.3
0.82-2.5
SLH-M4-12-SD-EL
SLH-M4-12-SD-EL
M4
12
5.5
2.8
2.5
全螺纹
2.3
0.82-2.5
SLH-M4-16-SD-EL
SLH-M4-16-SD-EL
M4
16
5.5
2.8
2.5
全螺纹
2.3
0.82-2.5
SLH-M4-20-SD-EL
SLH-M4-20-SD-EL
M4
20
5.5
2.8
2.5
全螺纹
2.3
0.82-2.5
SLH-M4-25-SD-EL
SLH-M4-25-SD-EL
M4
25
5.5
2.8
2.5
全螺纹
2.3
0.82-2.5
SLH-M5-8-SD-EL
SLH-M5-8-SD-EL
M5
8
7.0
3.0
3.0
全螺纹
2.2
1.3-3.6
SLH-M5-10-SD-EL
SLH-M5-10-SD-EL
M5
10
7.0
3.0
3.0
全螺纹
2.2
1.3-3.6
SLH-M5-12-SD-EL
SLH-M5-12-SD-EL
M5
12
7.0
3.0
3.0
全螺纹
2.2
1.3-3.6
SLH-M5-16-SD-EL
SLH-M5-16-SD-EL
M5
16
7.0
3.0
3.0
全螺纹
2.2
1.3-3.6
SLH-M5-20-SD-EL
SLH-M5-20-SD-EL
M5
20
7.0
3.0
3.0
全螺纹
2.2
1.3-3.6
SLH-M5-25-SD-EL
SLH-M5-25-SD-EL
M5
25
7.0
3.0
3.0
全螺纹
2.2
1.3-3.6
SLH-M6-8-SD-EL
SLH-M6-8-SD-EL
M6
8
8.5
3.5
4.0
全螺纹
2.5
2.4-6.4
SLH-M6-10-SD-EL
SLH-M6-10-SD-EL
M6
10
8.5
3.5
4.0
全螺纹
2.5
2.4-6.4
SLH-M6-12-SD-EL
SLH-M6-12-SD-EL
M6
12
8.5
3.5
4.0
全螺纹
2.5
2.4-6.4
SLH-M6-16-SD-EL
SLH-M6-16-SD-EL
M6
16
8.5
3.5
4.0
全螺纹
2.5
2.4-6.4
SLH-M6-20-SD-EL
SLH-M6-20-SD-EL
M6
20
8.5
3.5
4.0
全螺纹
2.5
2.4-6.4
SLH-M6-25-SD-EL
SLH-M6-25-SD-EL
M6
25
8.5
3.5
4.0
全螺纹
2.5
2.4-6.4
SLH-M6-30-SD-EL
SLH-M6-30-SD-EL
M6
30
8.5
3.5
4.0
18
2.5
2.4-6.4
SLH-M8-10-SD-EL
SLH-M8-10-SD-EL
M8
10
11.0
4.5
5.0
全螺纹
3.3
5.7-14
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SLHS - 内六角短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNS-SD-EL - 内六角小头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNSS-SD - 内六角小头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSH-SD-EL - 内六角极短头小头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNFS-SD - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
XBW
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MBA
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SLH - 内六角短头螺栓(钢制/黑色氧化涂层)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNS-EL - 内六角螺栓(化学镀镍处理)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SLHS-SD - 内六角短头小头螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SK - 超级旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表