카탈로그: Rhein-Nadel-Automation
생성됨: 24.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rhein-Nadel-Automation
SLL 804 Z - Linear feeder
Rhein-Nadel-Automation
Linear Feeders
Linear feeder series
Powered by
CAD모델 선택
{rna/linearfoerderer/baureihe/sll_804_z.prj},{NB=Linearförderer SLL804Z-1000 S CE 110V/60Hz},{NAME=sll_804z_1000_s},{INAME=sll_804z_1000_s},{TYP=SLL804Z-1000 S},{CNSORDERNO=31098633},{SPEZ=CE 110V/60Hz},{A=1000},{B=752},{C=450},{C1=122},{C2=87},{C3=M8},{F=127},{G=70},{G1=40},{H=172},{L=1050},{M=24,5 kg},{N=ca. 25 kg},{O=1300},{P=1,25(A)},{Q=IP 54},{R=50 Hz},{S=1750},{T=UTL 2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
SPEZ
specification
ⁿ/ₐ
A
vibrator top lenght
[mm]
B
lenght of counter mass
[mm]
C
mount dimension
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
ⁿ/ₐ
F
Total width
[mm]
G
oscillator wide
[mm]
G1
alternative fixing position
[mm]
H
Total height
[mm]
L
Total length
[mm]
M
Weight of linear feeder drive
ⁿ/ₐ
N
max. load of the linear track (including components)
ⁿ/ₐ
O
max. track length
[mm]
P
current consumtion
ⁿ/ₐ
Q
Type of protection
ⁿ/ₐ
R
vibrating frequency
ⁿ/ₐ
S
Connection cable length
[mm]
T
suitable stand type
ⁿ/ₐ
31098620
SLL804Z-800 B
31098620
CE 200V/50Hz
800
600
300
120
87
M8
127
120
90
172
850
21,5 kg
ca. 21 kg
1100
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
31098621
SLL804Z-800 S
31098621
CE 200V/50Hz
800
600
300
120
87
M8
127
70
40
172
850
21,5 kg
ca. 21 kg
1100
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
31098622
SLL804Z-800 B
31098622
CE 110V/60Hz
800
600
300
120
87
M8
127
120
90
172
850
21,5 kg
ca. 21 kg
1100
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
31098623
SLL804Z-800 S
31098623
CE 110V/60Hz
800
600
300
120
87
M8
127
70
40
172
850
21,5 kg
ca. 21 kg
1100
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
31098630
SLL804Z-1000 B
31098630
CE 200V/50Hz
1000
752
450
122
87
M8
127
120
90
172
1050
24,5 kg
ca. 25 kg
1300
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
31098631
SLL804Z-1000 S
31098631
CE 200V/50Hz
1000
752
450
122
87
M8
127
70
40
172
1050
24,5 kg
ca. 25 kg
1300
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
31098632
SLL804Z-1000 B
31098632
CE 110V/60Hz
1000
752
450
122
87
M8
127
120
90
172
1050
24,5 kg
ca. 25 kg
1300
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
31098633
SLL804Z-1000 S
31098633
CE 110V/60Hz
1000
752
450
122
87
M8
127
70
40
172
1050
24,5 kg
ca. 25 kg
1300
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
31098640
SLL804Z-1200 B
31098640
CE 200V/50Hz
1200
904
600
124
87
M8
127
120
90
172
1250
27,5 kg
ca. 28 kg
1500
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
31098641
SLL804Z-1200 S
31098641
CE 200V/50Hz
1200
904
600
124
87
M8
127
70
40
172
1250
27,5 kg
ca. 28 kg
1500
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
31098642
SLL804Z-1200 B
31098642
CE 110V/60Hz
1200
904
600
124
87
M8
127
120
90
172
1250
27,5 kg
ca. 28 kg
1500
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
31098643
SLL804Z-1200 S
31098643
CE 110V/60Hz
1200
904
600
124
87
M8
127
70
40
172
1250
27,5 kg
ca. 28 kg
1500
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
31098650
SLL804Z-1400 B
31098650
CE 200V/50Hz
1400
1056
750
126
87
M8
127
120
90
172
1450
29,5 kg
ca. 32 kg
1700
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
31098651
SLL804Z-1400 S
31098651
CE 200V/50Hz
1400
1056
750
126
87
M8
127
70
40
172
1450
29,5 kg
ca. 32 kg
1700
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
31098652
SLL804Z-1400 B
31098652
CE 110V/60Hz
1400
1056
750
126
87
M8
127
120
90
172
1450
29,5 kg
ca. 32 kg
1700
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
31098653
SLL804Z-1400 S
31098653
CE 110V/60Hz
1400
1056
750
126
87
M8
127
70
40
172
1450
29,5 kg
ca. 32 kg
1700
1,25(A)
IP 54
50 Hz
1750
UTL 2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성