SLNTAA, SLNTDA, TSLNTAA, TSLNTDA, SLNTAB, SLNTDB, TSLNTAB, TSLNTDB - 夹具用定位销 -前端形状选择 无肩精密型- 止动螺丝型-无表面处理
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/slntaa.prj},{NB=SLNTAA10-P12.0-B2-A30-E1},{SHP=A},{MAT=SCM435},{TSS=A},{D=10},{P=12.0},{B=2},{A=30},{E=1},{L=10},{LL1=8},{DD=7},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL1
l1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
EE
J
[mm]
SLNTAA6-P8.0-B2-A30-E1
SLNTAA6-P8.0-B2-A30-E1
6
8
4
0
0.0
0.000
SLNTAA8-P10.0-B2-A30-E1
SLNTAA8-P10.0-B2-A30-E1
8
8
5
0
0.0
0.000
SLNTAA10-P12.0-B2-A30-E1
SLNTAA10-P12.0-B2-A30-E1
10
8
7
0
0.0
0.000
SLNTAA12-P14.0-B2-A30-E1
SLNTAA12-P14.0-B2-A30-E1
12
10
9
0
0.0
0.000
SLNTAA16-P18.0-B2-A30-E1
SLNTAA16-P18.0-B2-A30-E1
16
10
13
0
0.0
0.000
SLNTAA20-P22.0-B2-A30-E1
SLNTAA20-P22.0-B2-A30-E1
20
10
17
0
0.0
0.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表