피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
SM Ø 14 - Medium load
Berger Tools
Die springs
Die springs - METRIC
Metric springs to JIS B5012
Series SM
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sm/sm_14.prj},{NB=SM14-050(0)},{ARTNR=SM14-050},{CODE=SM14-050},{DO=14.0},{DI=7.0},{LO=50},{RG=23.8},{SX=0.0},{S1=12.8},{F1=304},{S2=14.4},{F2=343},{SN=16.0},{FN=383},{SB=19.0},{FB=453},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,25 x 2,00},{DE=13.8},{B=3.250},{H=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SM14-025
SM14-025
14.0
7.0
25
47.8
0.000
25.000
6.4
304
7.2
343
8.0
383
9.5
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
SM14-030
SM14-030
14.0
7.0
30
39.8
0.000
30.000
7.7
304
8.6
343
9.6
383
11.4
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
SM14-035
SM14-035
14.0
7.0
35
34.1
0.000
35.000
9.0
304
10.1
343
11.2
383
13.3
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
SM14-040
SM14-040
14.0
7.0
40
29.8
0.000
40.000
10.2
304
11.5
343
12.8
383
15.2
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
SM14-045
SM14-045
14.0
7.0
45
26.5
0.000
45.000
11.5
304
13.0
343
14.4
383
17.1
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
SM14-050
SM14-050
14.0
7.0
50
23.8
0.000
50.000
12.8
304
14.4
343
16.0
383
19.0
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
SM14-055
SM14-055
14.0
7.0
55
21.7
0.000
55.000
14.1
304
15.8
343
17.6
383
20.9
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
SM14-060
SM14-060
14.0
7.0
60
19.9
0.000
60.000
15.4
304
17.3
343
19.2
383
22.8
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
SM14-065
SM14-065
14.0
7.0
65
18.3
0.000
65.000
16.6
304
18.7
343
20.8
383
24.7
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
SM14-070
SM14-070
14.0
7.0
70
17.1
0.000
70.000
17.9
304
20.2
343
22.4
383
26.6
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
SM14-075
SM14-075
14.0
7.0
75
15.9
0.000
75.000
19.2
304
21.6
343
24.0
383
28.5
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
SM14-080
SM14-080
14.0
7.0
80
14.9
0.000
80.000
20.5
304
23.0
343
25.6
383
30.4
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
SM14-090
SM14-090
14.0
7.0
90
13.2
0.000
90.000
23.0
304
25.9
343
28.8
383
34.2
Cr-Si
3,25 x 2,00
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성