SNSL-PN - Socket Head Cap Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Special Surface Treatment
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_sp_surf_tretment/snsl_pn.prj},{NB=SNSL-M5-12-PN},{CN=SNSL-M5-12-PN},{M=M5},{L=12},{D1=8.5},{L1=5},{B=4.0},{MASS=3.3},{Q=10},{LX=2.400},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
B
Width B
[mm]
MASS
Mass
[g]
SNSL-M3-6-PN
SNSL-M3-6-PN
M3
6
5.5
3
2.5
0.7
SNSL-M3-8-PN
SNSL-M3-8-PN
M3
8
5.5
3
2.5
0.8
SNSL-M3-10-PN
SNSL-M3-10-PN
M3
10
5.5
3
2.5
0.9
SNSL-M3-12-PN
SNSL-M3-12-PN
M3
12
5.5
3
2.5
1
SNSL-M4-8-PN
SNSL-M4-8-PN
M4
8
7.0
4
3.0
1.4
SNSL-M4-10-PN
SNSL-M4-10-PN
M4
10
7.0
4
3.0
1.5
SNSL-M4-12-PN
SNSL-M4-12-PN
M4
12
7.0
4
3.0
1.6
SNSL-M4-16-PN
SNSL-M4-16-PN
M4
16
7.0
4
3.0
2
SNSL-M4-20-PN
SNSL-M4-20-PN
M4
20
7.0
4
3.0
2.4
SNSL-M5-8-PN
SNSL-M5-8-PN
M5
8
8.5
5
4.0
2.7
SNSL-M5-10-PN
SNSL-M5-10-PN
M5
10
8.5
5
4.0
3
SNSL-M5-12-PN
SNSL-M5-12-PN
M5
12
8.5
5
4.0
3.3
SNSL-M5-16-PN
SNSL-M5-16-PN
M5
16
8.5
5
4.0
3.7
SNSL-M5-20-PN
SNSL-M5-20-PN
M5
20
8.5
5
4.0
4.1
SNSL-M6-10-PN
SNSL-M6-10-PN
M6
10
10.0
6
5.0
4.4
SNSL-M6-12-PN
SNSL-M6-12-PN
M6
12
10.0
6
5.0
4.8
SNSL-M6-16-PN
SNSL-M6-16-PN
M6
16
10.0
6
5.0
5.6
SNSL-M6-20-PN
SNSL-M6-20-PN
M6
20
10.0
6
5.0
6.4
SNSL-M6-25-PN
SNSL-M6-25-PN
M6
25
10.0
6
5.0
7.4
SNSL-M6-30-PN
SNSL-M6-30-PN
M6
30
10.0
6
5.0
8.3
SNSL-M8-16-PN
SNSL-M8-16-PN
M8
16
13.0
8
6.0
11.8
SNSL-M8-20-PN
SNSL-M8-20-PN
M8
20
13.0
8
6.0
13
SNSL-M8-25-PN
SNSL-M8-25-PN
M8
25
13.0
8
6.0
14.4
SNSL-M8-30-PN
SNSL-M8-30-PN
M8
30
13.0
8
6.0
15.8
SNSL-M8-35-PN
SNSL-M8-35-PN
M8
35
13.0
8
6.0
17.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성