Solenoid valves, normally closed (NC), pilot-operated, 24 V DC
Riegler
AirSentials
Valves and shut-off devices
Solenoid valves, 2/2-way type, brass
Solenoid valves, NC, pilot-operated »2W« Series
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/03-ventile-und-absperrorgane/magnetventile_2-2_wege-ausfuehrungen-aus-messing/magnetventile-2w-vorg/2w150_24dc_asmtab.prj},{NB=MV 1551},{ARTNU=MV 1551},{GW=G 1/2},{BDMIN=0.5},{BDMAX=10},{NW=15.0},{PORT=15},{VOLTAGE=B},{TYPE=},{THREAD=},{JPOOL=150-15-},{A=70.0},{B=70.0},{C=107.0},{D=70.0},{E=77.0},{F=8},{G=6.4},{H=30.5},{I=36.5},{J=PT1/2},{JM=20.955},{K=46},{Z1=27.000},{Z2=27.400},{Z3=19.400},{Z4=15.500},{Z5=41.000},{Z6=46.000},{Z7=35.000},{Z8=31.600},{PPATH=assemblies/2w150_asmtpl.prj},{BF=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNU
Art. No.
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
BDMIN
Operating pressure min.
ⁿ/ₐ
BDMAX
Operating pressure max.
ⁿ/ₐ
NW
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
BF
Type
ⁿ/ₐ
MV 1551
MV 1551
G 1/2
0.5
10
15.0
70.0
70.0
107.0
3
MV 1552
MV 1552
G 3/4
0.5
10
20.0
70.0
82.0
115.4
3
MV 1553
MV 1553
G 1
0.5
10
25.0
70.0
92.0
124.0
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성