magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SOOF - 포크 라이트 베리어
Festo
제품 (A - Z)
S
SOOF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/s/soof/soof_asmtab.prj},{NB=553560 SOOF-M-FL-SM-C120-N---(0)},{TNR=553560},{TYP=SOOF-M-FL-SM-C120-N},{INFO=2021-12-31},{LIGHT=0},{L1=60},{L2=120},{A=0},{B=0},{C=0},{D=0},{E=0.0},{L=0},{LA=0.000},{M=0},{O=0.0},{P=0.0},{R=0},{CNSMASSEXACT=0.260},{VER=2},{EOLDATE=31.12.2021},{LL=124},{PPATH=assemblies/soof_asmtpl.prj},{GTIN=4052568197599}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2021. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
553559 SOOF-M-FL-SM-C120-P---(0)
Festo
30.08.2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
553553 SOOF-M-FL-SM-C30-P
553553
SOOF-M-FL-SM-C30-P
35
30
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.068
4052568197520
553554 SOOF-M-FL-SM-C30-N
553554
SOOF-M-FL-SM-C30-N
35
30
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.075
4052568197537
553555 SOOF-M-FL-SM-C50-P
553555
SOOF-M-FL-SM-C50-P
55
50
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.096
4052568197544
553556 SOOF-M-FL-SM-C50-N
553556
SOOF-M-FL-SM-C50-N
55
50
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.110
4052568197551
553557 SOOF-M-FL-SM-C80-P
553557
SOOF-M-FL-SM-C80-P
55
80
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.118
4052568197568
553558 SOOF-M-FL-SM-C80-N
553558
SOOF-M-FL-SM-C80-N
55
80
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.130
4052568197575
553559 SOOF-M-FL-SM-C120-...
553559
SOOF-M-FL-SM-C120-P
60
120
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.244
4052568197582
553560 SOOF-M-FL-SM-C120-...
553560
SOOF-M-FL-SM-C120-N
60
120
0
0
0
0
0.0
0
0
0.0
0.0
0
0.260
4052568197599
553561 SOOF-P-FL-ST-C30-P
553561
SOOF-P-FL-ST-C30-P
0
0
30
50
20
34
59.5
0
30
62.2
71.7
68
0.020
4052568197605
553562 SOOF-P-FL-ST-C30-N
553562
SOOF-P-FL-ST-C30-N
0
0
30
50
20
34
59.5
0
30
62.2
71.7
68
0.020
4052568197612
553563 SOOF-P-FL-ST-C50-P
553563
SOOF-P-FL-ST-C50-P
0
0
50
70
20
54
79.5
28
50
82.2
91.7
88
0.030
4052568197629
553564 SOOF-P-FL-ST-C50-N
553564
SOOF-P-FL-ST-C50-N
0
0
50
70
20
54
79.5
28
50
82.2
91.7
88
0.030
4052568197636
553565 SOOF-P-FL-ST-C80-P
553565
SOOF-P-FL-ST-C80-P
0
0
80
100
20
54
79.5
2x28
80
112.2
91.7
88
0.035
4052568197643
553566 SOOF-P-FL-ST-C80-N
553566
SOOF-P-FL-ST-C80-N
0
0
80
100
20
54
79.5
2x28
80
112.2
91.7
88
0.035
4052568197650
553567 SOOF-P-FL-ST-C120-...
553567
SOOF-P-FL-ST-C120-P
0
0
120
140
20
54
79.5
3x28
120
152.2
91.7
88
0.040
4052568197667
553568 SOOF-P-FL-ST-C120-...
553568
SOOF-P-FL-ST-C120-N
0
0
120
140
20
54
79.5
3x28
120
152.2
91.7
88
0.040
4052568197674
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성