SPJNL, SPJNN - 스피드 컨트롤러 - 원터치조인트붙이유량조정밸브 -스탠다드타입 (메터 아웃 / 인)
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/spjnl.prj},{NB=SPJNL6-M5-B},{TS=Out},{MAT=Polybutylene Terephthalate},{MATTP=Brass (Nickel Plating)},{D=6},{NO=M5},{COLOR=B}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
MATTP
나사부 재질
ⁿ/ₐ
D
[mm]
RC
부시링 색상
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
E
[mm]
H
H 2면폭
[mm]
M
M 나사 크기
ⁿ/ₐ
MASS
질량
[g]
SPJNL4-M5-B
SPJNL4-M5-B
폴리부틸렌 테레부탈레이트
황동(니켈도금)
4
흑색
20.8
12.4
27.4
30.2
10.0
8
M5X0.8
9.4
SPJNL6-M5-B
SPJNL6-M5-B
폴리부틸렌 테레부탈레이트
황동(니켈도금)
6
흑색
22.3
12.2
27.4
30.2
12.5
8
M5X0.8
10.6
SPJNL8-1-B
SPJNL8-1-B
폴리부틸렌 테레부탈레이트
황동(니켈도금)
8
흑색
25.3
15.4
33.2
38.4
14.5
13
R1/8
22.7
SPJNL10-2-B
SPJNL10-2-B
폴리부틸렌 테레부탈레이트
황동(니켈도금)
10
흑색
29.9
19.0
40.2
45.7
17.5
16
R1/4
43.3
SPJNL12-3-B
SPJNL12-3-B
폴리부틸렌 테레부탈레이트
황동(니켈도금)
12
흑색
32.0
21.7
44.6
52.4
20.0
19
R3/8
68.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성