您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
SPL - U型螺栓
上隆SAMLO
紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/fasteners/spl.prj},{NB=SPL-M6-W44},{TYPECODE=SPL},{M=M6},{W=44},{P=42},{B=5.5},{C=29},{E=49.5},{L=62},{CATALOG=spl.jpg},{MX=6.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
L
ⁿ/ₐ
SPL-M6-W14
SPL
M6
14
13
5.5
17
19.5
35
SPL-M6-W18
SPL
M6
18
17
5.5
17
23.5
35
SPL-M6-W22
SPL
M6
22
21
5.5
23
29.0
44
SPL-M6-W29
SPL
M6
29
28
5.5
28
35.0
48
SPL-M6-W34
SPL
M6
34
33
5.5
29
41.0
55
SPL-M6-W44
SPL
M6
44
42
5.5
29
49.5
62
SPL-M8-W49
SPL
M8
49
47
7.7
30
57.0
76
SPL-M8-W62
SPL
M8
62
60
7.7
35
70.0
86
SPL-M8-W76
SPL
M8
76
74
7.7
35
84.0
103
SPL-M8-W95
SPL
M8
95
93
7.7
40
103.5
115
SPL-M10-W138
SPL
M10
138
136
9.6
50
147.0
170
SPL-M10-W165
SPL
M10
165
163
9.6
50
176.0
192
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表