slovenčina
English
Sprockets for taper bush with hardened teeth simplex 5/8"x3/8" (10 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
With hardened teeth for taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/with_hardened_teeth_for_taper_lock/s_spr_t_l_with_hardened_teeth_10b_1.prj},{NB=T88378},{NAME=Sprocket for taper bush with hardened teeth simplex 5/8\"x3/8\" Z19, TL1610},{Z=19},{DE=103.3},{DP=96.44},{CNSORDERNO=T88378},{DM=75},{A=25},{TAPERBUSH=1610},{KG=0.54},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16},{CNSORDERNO2=391350019}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
A
[mm]
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T88375
Sprocket for taper bush w...
13
73.2
66.33
T88375
47
22
1008
0.23
9.1
1.6
16
T88376
Sprocket for taper bush w...
15
83.2
76.35
T88376
60
25
1210
0.30
9.1
1.6
16
T88377
Sprocket for taper bush w...
17
93.3
86.39
T88377
71
25
1610
0.38
9.1
1.6
16
T88378
Sprocket for taper bush w...
19
103.3
96.44
T88378
75
25
1610
0.54
9.1
1.6
16
T88379
Sprocket for taper bush w...
21
113.4
106.51
T88379
76
25
1610
0.65
9.1
1.6
16
T88380
Sprocket for taper bush w...
23
123.5
116.58
T88380
76
25
1610
0.77
9.1
1.6
16
T88381
Sprocket for taper bush w...
25
133.6
126.66
T88381
90
32
2012
1.05
9.1
1.6
16
T88382
Sprocket for taper bush w...
27
143.6
136.74
T88382
90
32
2012
1.17
9.1
1.6
16
T88383
Sprocket for taper bush w...
30
158.8
151.87
T88383
90
32
2012
1.40
9.1
1.6
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성