Spur Gears - Module 1.25 (S45C, Shapes L)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_1_25_s45c_l.prj},{NB=S1.25S9L-1514F_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S1.25S9L-1514F},{X=0},{MOD=1.25},{Z=9},{D=11.3},{DA=14.6},{DB1=0},{B=15.0},{DD=0},{DH=14.6},{LH=20.0},{LHR=40.00},{L=75.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP1=8},{SP3=20},{SP7=2},{SP8=6.120},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=Discontinued},{SSS=-},{MTR=S45C},{S=L2},{BXH=-},{M=-},{FTS=-},{SP6=+0.5},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DI
Dimension of Rim di
[mm]
BW
Thickness of Web
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
S1.25S8L-1507
S1.25S8L-1507
Discontinued
1.25
S45C
8
10.0
13.3
L1
15.0
0
7.0
20.0
40.00
75.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
29.80
S1.25S8L-1507_HUB0_0_0_0_...
S1.25S8L-1513F
S1.25S8L-1513F
Discontinued
1.25
S45C
8
10.0
13.3
L2
15.0
0
13.3
20.0
40.00
75.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
77.10
S1.25S8L-1513F_HUB0_0_0_0...
S1.25S9L-1514F
S1.25S9L-1514F
Discontinued
1.25
S45C
9
11.3
14.6
L2
15.0
0
14.6
20.0
40.00
75.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
92.90
S1.25S9L-1514F_HUB0_0_0_0...
S1.25S10L-1510
S1.25S10L-1510
Discontinued
1.25
S45C
10
12.5
15.8
L1
15.0
0
10.0
20.0
40.00
75.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
54.50
S1.25S10L-1510_HUB0_0_0_0...
S1.25S10L-1515F
S1.25S10L-1515F
Discontinued
1.25
S45C
10
12.5
15.8
L2
15.0
0
15.8
20.0
40.00
75.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
110.20
S1.25S10L-1515F_HUB0_0_0_...
S1.25S11L-1517F
S1.25S11L-1517F
Discontinued
1.25
S45C
11
13.8
17.1
L2
15.0
0
17.1
20.0
40.00
75.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
129.00
S1.25S11L-1517F_HUB0_0_0_...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Spur Gears - Module 1.25 (S45C)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
31.05.2024
Miter Gears - Module 1.5
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
26.06.2023
[CP] Spur Gears (SS[CP])
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Rack Gears
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
14.09.2023
22402 - Spur gears,plastic, module 1,25 injection moulded, straight teeth, ...
norelem
30.05.2024
MAE-STZR-M1.25-ON-B10-C45 - Spur Gears Made from Steel C45, without Hub, Mo...
MÄDLER
26.04.2024
MR - Metric rack - Steel - Module 1.0 to 6.0
HPC
17.02.2022
Spur Gears - Module 1 (S45C, Shapes L1, L2)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
31.05.2024
GEABD, GEABDB, GEABDG, GEABDSS, GEABDM, GEABDMS, GEABDPS, GEABDAS - Spur Ge...
Misumi
16.12.2022
Stainless Steel Spur Gears (SUS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Internal Gears
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
14.09.2023
GEABS, GEAKBS - Spur Gears - Pressure Angle 20 degree Module 1.0/1.5 - Stai...
Misumi
30.06.2021
Spur Gears - Module 4 (S45C)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
31.05.2024
Stainless Steel Spur Gears (SUSA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성