카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/SF-EE MHD - “TR” POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE
Tellurerota
Pallet truck rollers
75 - TR POLYURTETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE
"TR" polyurethane pallet truck rollers with steel centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/pallet_truck_rollers/serie75/75_mc/75_srp_sf_mc_asmtab.prj},{NB=757400},{BR=SRP/SF},{COD=757400},{D=35},{F=27},{H=53},{AXB=60x60},{AAXBB=45x45},{G=0},{C=0},{EE=6},{E=17.0},{O=70},{LC=100},{W=0.27},{DFA=6},{PPATH=75_mc_asmtpl.prj},{PRA=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity 3km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
757400
757400
35
27
53
60x60
45x45
6
17.0
70
100
0.27
757401
757401
50
40
71
60x60
45x45
6
25.5
83
150
0.63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성