카탈로그: Carl Hirschmann
생성됨: 19.06.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Carl Hirschmann
SSCP - Metric
Carl Hirschmann
Spherical bearings
SSCP-SSC
Maintenance-free
Powered by
CAD모델 선택
{hirschmann/spherical_bearings/sscp_ssc/maintenance_free/sscp_asmtab.prj},{NB=SSCP14(0)},{SERIES=SSCP},{MATERIAL2=},{MATERIAL3=},{TYPE=14},{D=14},{DD=34},{B=19.0},{C=13.50},{D1=16.8},{K=25.400},{ALPHA=0},{WEIGHT=110},{DIAMETER=28.0},{FASE=0.30},{FASE2=0.30},{H=2.0},{GROOVE=32.0},{PPATH=parts/sscp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
MATERIAL1
Outer part material
ⁿ/ₐ
D
d H7
[mm]
DD
D h6
[mm]
B
B 0/-0.12
[mm]
C
C +0.2/-0.2
[mm]
D1
d1
[mm]
K
Ball Ø
[mm]
MAXALPHA
max. Angle of misalignment
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
SSCP3
Free-cutting steel 1.0718...
3
12
6.0
4.50
5.2
7.937
15
4
SSCP4
Free-cutting steel 1.0718...
4
14
7.0
5.25
6.4
9.520
14
6
SSCP5
Free-cutting steel 1.0718...
5
16
8.0
6.00
7.7
11.112
13
9
SSCP6
Free-cutting steel 1.0718...
6
18
9.0
6.75
8.9
12.700
13
13
SSCP8
Free-cutting steel 1.0718...
8
22
12.0
9.00
10.4
15.875
13
24
SSCP10
Free-cutting steel 1.0718...
10
26
14.0
10.50
12.9
19.050
13
40
SSCP12
Free-cutting steel 1.0718...
12
30
16.0
12.00
15.4
22.225
13
80
SSCP14
Free-cutting steel 1.0718...
14
34
19.0
13.50
16.8
25.400
15
110
SSCP16
Free-cutting steel 1.0718...
16
38
21.0
15.00
19.3
28.575
15
130
SSCP18
Free-cutting steel 1.0718...
18
42
23.0
16.50
21.8
31.750
15
170
SSCP20
Free-cutting steel 1.0718...
20
46
25.0
18.00
24.3
34.925
15
230
SSCP22
Free-cutting steel 1.0718...
22
50
28.0
20.00
25.8
38.100
15
280
SSCP25
Free-cutting steel 1.0718...
25
56
31.0
22.00
29.6
42.850
15
390
SSCP30
Free-cutting steel 1.0718...
30
66
37.0
25.00
34.8
50.800
15
610
SSCP35
Free-cutting steel 1.0718...
35
78
43.0
30.00
40.3
59.000
16
850
SSCP40
Free-cutting steel 1.0718...
40
87
49.0
35.00
44.2
66.000
15
1420
SSCP50
Free-cutting steel 1.0718...
50
108
60.0
45.00
55.8
82.000
14
2630
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성